UCC27611

正在供货

具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Peak output current (A) 6 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Regulated gate driver voltage, Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 4 Propagation delay time (µs) 0.014 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Low Side
Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Peak output current (A) 6 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Regulated gate driver voltage, Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 4 Propagation delay time (µs) 0.014 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Low Side
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 增强模式氮化镓场效应晶体管 (FET) (eGANFET)
  • 4V 到 18V 单电源供电电压范围
  • 5V的驱动电压 VREF
  • 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动
  • 1Ω 和 0.35Ω 上拉和下拉电阻(最大限度提升对高转换率 dV 和 dt 的抗扰度)
  • 分离输出配置(可实现针对各个 FET 的导通和关断优化)
  • 传输延迟小(典型值为 14ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 9ns 和 5ns)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入(不受电源电压影响,很容易连接至数字和模拟控制器)
  • 双输入设计实现了灵活驱动(反相配置和同相配置均受支持)
  • 当输入悬空时输出保持在低电平
  • VDD 欠压锁定 (UVLO)
  • 采用与 eGANFET 兼容的优化引脚分布,方便进行布局布线
  • 具有外露散热焊盘和接地焊盘的 2.00mm × 2.00mm 小外形尺寸无引线 (SON)-6 封装(最大限度降低寄生电感以减少栅极振铃)
  • 工作温度范围:-40°C 至 140°C
  • 增强模式氮化镓场效应晶体管 (FET) (eGANFET)
  • 4V 到 18V 单电源供电电压范围
  • 5V的驱动电压 VREF
  • 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动
  • 1Ω 和 0.35Ω 上拉和下拉电阻(最大限度提升对高转换率 dV 和 dt 的抗扰度)
  • 分离输出配置(可实现针对各个 FET 的导通和关断优化)
  • 传输延迟小(典型值为 14ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 9ns 和 5ns)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入(不受电源电压影响,很容易连接至数字和模拟控制器)
  • 双输入设计实现了灵活驱动(反相配置和同相配置均受支持)
  • 当输入悬空时输出保持在低电平
  • VDD 欠压锁定 (UVLO)
  • 采用与 eGANFET 兼容的优化引脚分布,方便进行布局布线
  • 具有外露散热焊盘和接地焊盘的 2.00mm × 2.00mm 小外形尺寸无引线 (SON)-6 封装(最大限度降低寄生电感以减少栅极振铃)
  • 工作温度范围:-40°C 至 140°C

UCC27611 是一款针对 5V 驱动而进行优化的单通道、高速、栅极驱动器,它专门用来对增强模式 GaN FET 进行寻址。驱动电压 VREF 被内部线性稳压器精确稳压至 5V。UCC27611 提供 4A 拉电流和 6A 灌电流的非对称轨到轨峰值电流驱动能力。凭借分离输出配置,可根据 FET 优化其导通和关断时间。具有最低寄生电感的封装和引脚分配减少了上升和下降时间并限制了振铃。此外,具有最小容差和变化的短传播延迟可实现高频时的有效运行。1Ω 和 0.35Ω 电阻提升了针对高转换率 dV 和 dt 所致硬开关的抗扰度。

不受 VDD 输入信号阈值的影响确保了 TTL 和 CMOS 低压逻辑兼容性。出于安全方面的考虑,当输入引脚处于悬空状态时,内部输出上拉和下拉电阻将输出保持在低电平。VREF 引脚上的内部电路具有欠压锁定功能,可在 VREF 电源电压处于工作范围内之前,将输出保持在低电平。UCC27611 采用具有外部散热焊盘和接地焊盘的小型 2.00mm × 2.00mm SON-6 封装 (DRV),提升了封装功率处理能力。UCC27611 运行在 –40°C 至 140°C 的宽温度范围内。

UCC27611 是一款针对 5V 驱动而进行优化的单通道、高速、栅极驱动器,它专门用来对增强模式 GaN FET 进行寻址。驱动电压 VREF 被内部线性稳压器精确稳压至 5V。UCC27611 提供 4A 拉电流和 6A 灌电流的非对称轨到轨峰值电流驱动能力。凭借分离输出配置,可根据 FET 优化其导通和关断时间。具有最低寄生电感的封装和引脚分配减少了上升和下降时间并限制了振铃。此外,具有最小容差和变化的短传播延迟可实现高频时的有效运行。1Ω 和 0.35Ω 电阻提升了针对高转换率 dV 和 dt 所致硬开关的抗扰度。

不受 VDD 输入信号阈值的影响确保了 TTL 和 CMOS 低压逻辑兼容性。出于安全方面的考虑,当输入引脚处于悬空状态时,内部输出上拉和下拉电阻将输出保持在低电平。VREF 引脚上的内部电路具有欠压锁定功能,可在 VREF 电源电压处于工作范围内之前,将输出保持在低电平。UCC27611 采用具有外部散热焊盘和接地焊盘的小型 2.00mm × 2.00mm SON-6 封装 (DRV),提升了封装功率处理能力。UCC27611 运行在 –40°C 至 140°C 的宽温度范围内。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27611 5V、4A 至 6A 低侧 GaN 驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 5月 17日
应用简报 Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs PDF | HTML 2022年 8月 4日
应用简报 Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors PDF | HTML 2022年 8月 4日
应用简报 How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies PDF | HTML 2022年 8月 2日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用简报 Enable Function with Unused Differential Input 2018年 7月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017年 1月 31日
白皮书 证明 GaN 产品可靠性的一整套综合算法 英语版 2016年 3月 30日
白皮书 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2015年 2月 24日
EVM 用户指南 Using the UCC27611OLEVM-203 2012年 11月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块

LMG1020EVM-006 是一种具有集成电阻负载(不包括激光器)的小型易用功率级。它采用可进行缓冲(并进一步缩短)或直接传输到该功率级的短脉冲输入。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 栅极驱动器开环评估模块

The UCC27611OLEVM-203 aids in the evaluation of high-speed, single channel, low-side driver capable of driving eGANFETs with a regulated 5-V optimized output. The EVM is designed to drive a capacitive load on the output of the UCC27611 device, with connectors provided to offer flexibility to bring (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27611 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLUM339C.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27611 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. E)

SLUM362E.TSC (761 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27611 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SLUM363B.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27611 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM487B.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB16 UCC27611 Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27611 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器
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
TIDA-00785 — 隔离式 GaN 驱动器参考设计

该参考设计包含一个增强型双通道数字隔离器、一个 GaN 栅极驱动器和多个隔离式电源。该紧凑型参考设计旨在控制电源、直流到直流转换器、同步整流、太阳能逆变器和电机控制中的 GaN。适用于栅极驱动器且基于开环推挽拓扑的电源可在 PCB 布线中提供灵活性。TIDA-00785 中使用的推挽式变压器驱动器以 300 kHz 的频率运行,这有助于减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22951 — 具有有源钳位的 54V、3kW 相移全桥参考设计

该参考设计是一款基于 GaN 的 3kW 相移全桥 (PSFB) 转换器。此设计在次级侧使用了有源钳位来最大限度地减小同步整流器 (SR) MOSFET 上的电压应力,从而支持使用具有更优品质因数 (FOM) 的较低电压等级 MOSFET。PMP22951 在初级侧使用 30mΩ GaN,并在同步整流器中使用 100V、1.8mΩ GaN。通过使用 TMS320F280049C 实时微控制器,可实现 PSFB 控制。PSFB 转换器在 140kHz 开关频率下运行,可在 385V 输入下实现 97.45% 的峰值效率。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频