UCC27517A
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC27517A 具有负输入电压能力的单通道高速低侧栅极驱动器(具有 4A 峰值拉/灌电流) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2015年 10月 15日 |
应用手册 | 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs | 2019年 1月 18日 | ||||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 | |||
技术文章 | How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers | PDF | HTML | 2017年 1月 31日 | |||
白皮书 | Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN | 2015年 2月 24日 | ||||
更多文献资料 | Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter | 2013年 10月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00443 — 用于家用电器中逆变器馈电驱动器的 230V、900W、功率因数调节器转换器 (PFC) 参考设计
TIDA-00443 是一种适用于基于逆变器馈送 BLDC/PMSM 电机的电器的 900W 功率因数稳压器转换器。该参考设计是一种连续导电模式升压转换器,并通过使用 UCC28180 PFC 控制器且内置所有必要的保护机制来实现。在 50% 到 100% 的宽运行负载范围内,此设计支持 195 VAC 到 270 VAC 的宽交流输入,并可实现 >97% 的极高效率。
TIDA-00443 中采用的升压跟随配置有助于降低 PFC 稳压器和下游逆变器/转换器中的开关损耗。采用升压跟随配置时,此参考设计可实现约为 98% 的效率。较之固定电压运行,此升压跟随配置可在 230 VAC (...)
参考设计
TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计
TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-00707 — 适用于电信和服务器 PSU、配备电表且效率高达 97.5% 的 1kW 紧凑型数字 PFC 前端参考设计
TIDA-00707 是 1kW 紧凑型 (100mmX80mm) 功率因数转换器 (PFC),专为电信、服务器和工业电源而设计。该参考设计是连续导通模式升压转换器,使用所有保护均内置的 UCD3138A 数字电源控制器加以实现。其硬件设计经测试符合传导发射、浪涌和 EFT(按照 EN55014)要求。
该参考设计提供可立即使用的前端 PFC 平台,以满足各种电源要求(高达 1kW),能够提高总体系统性能、降低总线电容、降低 RMS 电流并增强前端保护。该参考设计满足严格的电流 THD 和功率因数标准,并且可防止受到输出过流、过压和欠压情况的影响。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。