UCC27511A

正在供货

具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rating Catalog Input supply voltage (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1
Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rating Catalog Input supply voltage (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入引脚可承受 -5V 的电压(低于接地 (GND) 引脚电压)
  • 低成本栅极驱动器器件提供 NPN 和 PNP 离散解决方案的高品质替代产品
  • 强劲的灌电流提供增强的抗米勒接通效应性能
  • 分离输出配置(可独立对导通和关断速度实现简便调节)
  • 短暂传播延迟(典型值 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源电压范围
  • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保加电和断电时无毛刺脉冲运行)
  • 晶体管逻辑 (TTL) 和互补金属氧化物半导体 (CMOS) 兼容输入逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 宽迟滞(典型值 1V)可实现高噪声抗扰度
  • 双输入设计(选择一个反相(IN- 引脚)或者同相(IN+ 引脚)驱动器配置)
    • 未使用的输入引脚可被用于启用或者禁用功能
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚最大绝对电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • 输入引脚可承受 -5V 的电压(低于接地 (GND) 引脚电压)
  • 低成本栅极驱动器器件提供 NPN 和 PNP 离散解决方案的高品质替代产品
  • 强劲的灌电流提供增强的抗米勒接通效应性能
  • 分离输出配置(可独立对导通和关断速度实现简便调节)
  • 短暂传播延迟(典型值 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源电压范围
  • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保加电和断电时无毛刺脉冲运行)
  • 晶体管逻辑 (TTL) 和互补金属氧化物半导体 (CMOS) 兼容输入逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 宽迟滞(典型值 1V)可实现高噪声抗扰度
  • 双输入设计(选择一个反相(IN- 引脚)或者同相(IN+ 引脚)驱动器配置)
    • 未使用的输入引脚可被用于启用或者禁用功能
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚最大绝对电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制

UCC27511A 器件是紧凑型栅极驱动器,可为 NPN 和 PNP 离散驱动器(缓冲电路)解决方案提供出色的替代方案。UCC27511A 器件是一款单通道低侧、高速栅极驱动器,适用于 MOSFET、IGBT 和新兴的宽带隙功率器件(如 GaN)。UCC27511A 器件具有快速上升时间、快速下降时间和短暂传播延迟,因此非常适合高速应用。其非对称 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流可提高寄生米勒导通效应抗扰度。分离输出配置仅通过两个电阻器便轻松实现了对上升和下降时间的独立调节,并且无需使用外部二极管。宽输入迟滞和负输入电压处理等特性提高了瞬态抗扰度。

UCC27511A 器件是紧凑型栅极驱动器,可为 NPN 和 PNP 离散驱动器(缓冲电路)解决方案提供出色的替代方案。UCC27511A 器件是一款单通道低侧、高速栅极驱动器,适用于 MOSFET、IGBT 和新兴的宽带隙功率器件(如 GaN)。UCC27511A 器件具有快速上升时间、快速下降时间和短暂传播延迟,因此非常适合高速应用。其非对称 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流可提高寄生米勒导通效应抗扰度。分离输出配置仅通过两个电阻器便轻松实现了对上升和下降时间的独立调节,并且无需使用外部二极管。宽输入迟滞和负输入电压处理等特性提高了瞬态抗扰度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27511A 具有 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流的 单通道、高速、低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 24日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
应用简报 Enable Function with Unused Differential Input 2018年 7月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCC27511A PSpice Transient Model

SLVMCJ5.ZIP (67 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27511A TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCJ7.TSC (814 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27511A TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCJ6.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01415 — 100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光 RGBW LED 灯具参考设计

This reference design demonstrates the finest range of color control of individual RGBW LED strings with > 16 bits of PWM resolution while supporting the PWM modulation frequencies as high as 30 and 50 kHz. This reference design demonstrates the finest range of individual RGBW LED strings color (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00520 — 300W PFC + 谐振 LLC 半桥控制器离线 AC/DC PSU 模块

这是一个高效率 300W 交流/直流参考设计。此设计可从外部电源偏置,或配置为自偏置辅助模式以直接借助交流电源运行。PFC 采用完全内部补偿,可减少设计复杂性和 PCB 设计。保护功能包括 3 级 OCP、线路欠压、PFC 大容量 OVP 以及 UVP 和 OTP。
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频