UCC27324
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
UCCx895 and UCCx7324 Families PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 1月 27日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
UCC3895 评估模块 UCC3895EVM-001 评估模块和开发板
具有使能端的 UCC2742xQ1 双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM) UCC27423-4-5-Q1EVM 评估模块和开发板

参考设计

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
24V @ 4A 升压(具有 TPS40210) PMP4741 Texas Instruments 参考设计
升压 (20V@4A) PMP5578 Texas Instruments 参考设计
四相移升压 12V 至 28V (20A) PMP4538 Texas Instruments 参考设计
工作频率为 550KHz 的 100V@0.28A 升压转换器 PMP8913 Texas Instruments 参考设计
用于电信以及商用电源的 1kW 三轨隔离式 DC/DC 数字电源 (-8V@.25A) PMP4333 Texas Instruments 参考设计
适用于空调的 400V 直流输出 3kW 前置稳压器 PMP4259 Texas Instruments 参考设计
采用 TPS40210 的 4 类 48V/1.4A 升压 PMP4634 Texas Instruments 参考设计

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC27324 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。