计算工具
UCC27324-Q1
- 符合汽车应用要求
- 业界通用引脚排列
- 可在米勒平坦区提供 ±4A 的高电流驱动
- 即使在低电源电压下也能实现高效的恒流源
- 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容输入
- 1.8nF 负载时的上升时间和下降时间典型值分别为 20ns 和 15ns
- 输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为 25ns 和 35ns
- 电源电压为 4V 至 15V
- 电源电流为 0.3mA
- 可以并联双输出以获得更高的驱动电流
- T J 额定值范围为 –40°C 至 125°C
- 并联双极和 CMOS 晶体管的 TrueDrive™ 输出架构
UCC27324-Q1 高速双路 MOSFET 驱动器可向容性负载提供大峰值电流。通过使用本身能够最大限度减少击穿电流的设计,这些驱动器可在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域提供最需要的 4A 电流。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。
该器件采用标准的 SOIC-8 (D) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC27324-Q1 双通道 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 |
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用手册 | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 2019年 5月 7日 | ||||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
应用手册 | PFC Design Choice for On Board Charger Designs | 2018年 5月 24日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 | |||
应用简报 | Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles | 2018年 3月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) | 2008年 12月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC27423-4-5-Q1EVM — 具有使能端的 UCC2742xQ1 双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)
UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,其提供了用于快速轻松地启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。由 4V 到 15V 外部单电源供电,具有一整套测试点和跳线。所有器件均具有独立的输入和输出线路,且所有器件均共享一个共用接地。提供使能 (ENBL) 功能旨在更好地控制驱动器应用的操作,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
计算工具
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
支持的产品和硬件
产品
低侧驱动器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDM-SOLAR-DCDC — C2000™ MCU solar DC/DC converter with Maximum Power Point Tracking (MPPT) reference design
此设计是具有最大功率点跟踪 (MPPT) 的数控光伏直流/直流转换器,用于中央或串式光伏逆变器。它是 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 的配套产品,TIDM-SOLAR-ONEPHINV 是一种并网单相直流/交流逆变器。TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 共同构成了用于中央或串式拓扑的光伏逆变器。此光伏直流/直流转换器由用于 MPPT 的两相交错升压转换器和具有隔离功能的谐振 LLC 转换器组成。C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。