UCC27284

正在供货

具有 5V UVLO 和使能端的 3A、120V 半桥栅极驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5.5 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features Enable Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5.5 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features Enable Driver configuration Dual inputs
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSON (DRM) 8 16 mm² 4 x 4
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
  • 5V 典型欠压锁定
  • 在 DRC 封装中启用/禁用功能
  • 16ns 典型传播延迟
  • 1.8nF 负载时的上升时间为 12ns,下降时间为 10ns
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 输入上的 5V 负电压处理能力
  • HS 上的 14V 负电压处理能力
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压为 120V
  • 禁用时消耗的电流很低 (7µA)
  • 集成式自举二极管
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
  • 5V 典型欠压锁定
  • 在 DRC 封装中启用/禁用功能
  • 16ns 典型传播延迟
  • 1.8nF 负载时的上升时间为 12ns,下降时间为 10ns
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 输入上的 5V 负电压处理能力
  • HS 上的 14V 负电压处理能力
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压为 120V
  • 禁用时消耗的电流很低 (7µA)
  • 集成式自举二极管
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C

UCC27284 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。由于具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,UCC27284 能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27284 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。在次级侧全桥同步整流等应用中,如需要,可实现两路输入及其各自输出的重叠。

输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。 启用和禁用功能通过降低栅极驱动器的功耗并快速响应系统内的故障事件,提供额外的系统灵活性。5V UVLO 允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并可在某些工作模式下提高系统效率。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。

高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时强制将输出置为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。 UCC27284 采用小型封装,因此可支持高密度设计。

UCC27284 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。由于具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,UCC27284 能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27284 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。在次级侧全桥同步整流等应用中,如需要,可实现两路输入及其各自输出的重叠。

输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。 启用和禁用功能通过降低栅极驱动器的功耗并快速响应系统内的故障事件,提供额外的系统灵活性。5V UVLO 允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并可在某些工作模式下提高系统效率。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。

高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时强制将输出置为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。 UCC27284 采用小型封装,因此可支持高密度设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC27282 正在供货 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器 Includes input interlock to prevent cross conduction.
UCC27288 正在供货 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 2.5A 至 3.5A 120V 半桥驱动器 8V UVLO version with external bootstrap diode.
UCC27289 正在供货 具有 8V UVLO 和使能功能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器 8-V UVLO

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27284 具有负电压处理能力和低开关损耗的 3A 120V 半桥驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 15日
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
更多文献资料 Troubleshooting gate drive circuits in automotive and industrial applications 2021年 3月 23日
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120V、3A、5V UVLO 高侧低侧栅极驱动器评估模块

UCC27282EVM-335 适用于评估 UCC27282DRC,后者是一种具备高峰值拉电流和灌电流能力的 120V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。此 EVM 可用于确定 PCB 布局对栅极驱动器性能的影响。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27284 PSpice Transient Model

SLUM721.ZIP (5 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB12 UCC272xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
半桥驱动器
UCC27201A-DIE 120V 升压、3A 峰值电流、高频、高侧/低侧驱动器 UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27210 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212 具有 5V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282-Q1 具有 5V UVLO、互锁功能和使能功能的汽车级 3A、120V 半桥驱动器 UCC27284 具有 5V UVLO 和使能端的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27284-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27288 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 2.5A 至 3.5A 120V 半桥驱动器 UCC27289 具有 8V UVLO 和使能功能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理能力和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-050022 — 适用于输入电压低于 100V 的直流/直流转换器的功率级参考设计

此参考设计基于 UCC27282 120V 半桥 MOSFET 驱动器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET,可实现高频功率级设计。凭借高效开关和灵活的 VGS 工作范围,此设计可降低总体栅极驱动和传导损耗,以实现卓越效率。此功率级设计可广泛应用于众多空间受限型应用,例如电信砖型电源模块、光伏逆变器和直流电机驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4320A — 适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计

PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。  输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。  该转换器具有灵活的配置选项,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项
VSON (DRM) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频