UCC27201A

正在供货

具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -15 Features Negative voltage handling Driver configuration Noninverting
Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -15 Features Negative voltage handling Driver configuration Noninverting
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 9 9 mm² 3 x 3 VSON (DRM) 8 16 mm² 4 x 4 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 可驱动两个采用高侧和低侧配置的 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • HS 引脚具备 -18V 的负电压处理能力
  • 最大启动电压:120V
  • 最大 VDD 电压:20V
  • 片载0.65V VF, 0.6Ω RD 自举二极管
  • 工作频率高于 1MHz
  • 20ns 传播延迟时间
  • 3A 吸收,3A 供电输出电流
  • 8ns 上升 / 7ns 下降时间 (采用 1000pF 负载时)
  • 1ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的欠压锁定功能
  • 提供 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (D)、 PowerPADSOIC-8 (DDA)、SON-8 (DRM)、SON-9 (DRC) 和 SON-10 (DPR) 五种封装
  • –40°C 至 140°C 的额定温度范围

应用

  • 针对电信、数据通信和商业的电源
  • 半桥 应用 和全桥转换器
  • 隔离式总线架构
  • 两开关正激式转换器
  • 有源箝位正激式转换器
  • 高电压同步降压转换器
  • D 类音频放大器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 可驱动两个采用高侧和低侧配置的 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • HS 引脚具备 -18V 的负电压处理能力
  • 最大启动电压:120V
  • 最大 VDD 电压:20V
  • 片载0.65V VF, 0.6Ω RD 自举二极管
  • 工作频率高于 1MHz
  • 20ns 传播延迟时间
  • 3A 吸收,3A 供电输出电流
  • 8ns 上升 / 7ns 下降时间 (采用 1000pF 负载时)
  • 1ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的欠压锁定功能
  • 提供 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (D)、 PowerPADSOIC-8 (DDA)、SON-8 (DRM)、SON-9 (DRC) 和 SON-10 (DPR) 五种封装
  • –40°C 至 140°C 的额定温度范围

应用

  • 针对电信、数据通信和商业的电源
  • 半桥 应用 和全桥转换器
  • 隔离式总线架构
  • 两开关正激式转换器
  • 有源箝位正激式转换器
  • 高电压同步降压转换器
  • D 类音频放大器

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器由 120V 自举二极管和高侧/低侧驱动器组成,其中高侧/低侧驱动器配有独立输入,可最大限度提高控制灵活性。这可在半桥转换器、全桥转换器、双开关正激转换器和有源钳位正激转换器中实现 N 沟道 MOSFET 控制。低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了 1ns 的延迟匹配。UCC2720xA 基于常见的 UCC27200/1 驱动器,但提供了一些增强功能。UCC2720xA 具有增强型 ESD 输入结构并且其 HS 引脚最高能够承受 -18V 电压,这使得其在嘈杂电源环境下的性能得到了改善。

由于在芯片上集成了一个自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。为高端和低端驱动器提供了欠压闭锁功能,如果驱动电压低于规定的门限,则强制输出为低电平。

UCC27200A 提供了两种版本。UCC27200A 具有高抗扰度 CMOS 输入阈值,而 UCC27201A 则具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。

两款器件均提供 8 引脚 SOIC (D)、PowerPad SOIC-8 (DDA)、SON-8 (DRM)、9 引脚 SON-9 (DRC) 和 10 引脚 SON-10 (DPR) 五种封装。

UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器由 120V 自举二极管和高侧/低侧驱动器组成,其中高侧/低侧驱动器配有独立输入,可最大限度提高控制灵活性。这可在半桥转换器、全桥转换器、双开关正激转换器和有源钳位正激转换器中实现 N 沟道 MOSFET 控制。低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了 1ns 的延迟匹配。UCC2720xA 基于常见的 UCC27200/1 驱动器,但提供了一些增强功能。UCC2720xA 具有增强型 ESD 输入结构并且其 HS 引脚最高能够承受 -18V 电压,这使得其在嘈杂电源环境下的性能得到了改善。

由于在芯片上集成了一个自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。为高端和低端驱动器提供了欠压闭锁功能,如果驱动电压低于规定的门限,则强制输出为低电平。

UCC27200A 提供了两种版本。UCC27200A 具有高抗扰度 CMOS 输入阈值,而 UCC27201A 则具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。

两款器件均提供 8 引脚 SOIC (D)、PowerPad SOIC-8 (DDA)、SON-8 (DRM)、9 引脚 SON-9 (DRC) 和 10 引脚 SON-10 (DPR) 五种封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC27289 正在供货 具有 8V UVLO 和使能功能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器 This product offers better negative voltage handling, tighter propagation delays, and a 3mm x 3mm package option
功能与比较器件相同但引脚有所不同
UCC27282 正在供货 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器 This product offers input interlock for greater robustness, an enable pin for 7µA standby current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2720xA 120V 升压 3A 峰值电流的高频高侧和低侧驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 4月 26日
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017年 1月 31日
用户指南 UCC272xx User's Guide 2016年 10月 14日
技术文章 48V systems: Design considerations for a typical auxiliary power inverter PDF | HTML 2015年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27201AEVM-328 — 带有功率级的 UCC27201A 评估模块

UCC27201AEVM-328 适用于评估 UCC27201ADPR 和 UCC27212DPR(两者均为可支持高峰值拉/灌电流的半桥栅极驱动器)。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可轻松地配置为各种功率级拓扑(例如同步降压转换器),且布局效果可进行测试。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27201 and UCC27201A PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM096B.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27201 and UCC27201A TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM114A.TSC (193 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27201 and UCC27201A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM113A.ZIP (30 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27201 and UCC27201A Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM502.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB12 UCC272xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
半桥驱动器
UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理能力和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201A-DIE 120V 升压、3A 峰值电流、高频、高侧/低侧驱动器 UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27210 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212 具有 5V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282-Q1 具有 5V UVLO、互锁功能和使能功能的汽车级 3A、120V 半桥驱动器 UCC27284 具有 5V UVLO 和使能端的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27284-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27288 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 2.5A 至 3.5A 120V 半桥驱动器 UCC27289 具有 8V UVLO 和使能功能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器
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
TIDA-00653 — 适用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计

TIDA-00653 是非隔离式 48 至 12V 双向转换器参考设计,适用于 UCD3138 数字电源控制器支持的 48V 电池应用。该设计非常灵活,能够以 ZVS 转换模式拓扑工作以优化轻负载效率,也能够以硬开关拓扑工作以实现简单的系统设计。该双向转换器针对轻负载采用自动切相和偏移技术,并且采用自适应死区优化,以实现大于 96% 的复合效率增益。由于效率得到极大的提高,因此热损耗得以降低,在汽车应用中无需使用空气或液体冷却。此外,使用 UCD3138 高控制频率控制器和基于硬件的状态机,可以实现小型化,并且可以释放系统 CPU 以用于电池管理等其他功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项
VSON (DRC) 9 查看选项
VSON (DRM) 8 查看选项
WSON (DPR) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频