UCC25710
- 闭环 LED 灯串电流控制
- 脉宽调制 (PWM) 调光输入
- 可调 FMIN(精度为 3%)和 FMAX(精度为 7.5%)
- LLC 和串联 LED 调光开关控制
- 可编程的调光 LLC 开/关变化,消除可闻噪声
- 在低调光占空比时进行闭环电流控制
- 可编程软启动
- 精准的 VREF,可实施严格的输出调节
- 具有自动重启响应的过压、低压和输入过流保护
- 具有闭锁响应的二级过流阈值
- 400mA/800mA 栅极驱动电流
- 低启动和工作电流
- 无铅 (Pb)、20 引脚、SOIC 封装
UCC25710 器件是一款 LLC 半桥控制器,可精准控制多串 LED 背光 应用。该器件针对多变压器、多串 LED 架构进行了优化。借助该控制器和架构,可在多灯串中实现出色 LED 电流匹配。与现有的 LED 背光解决方案相比,该多变压器架构可提供从交流输入到 LED 负载的优异整体效率。
LLC 控制器功能包括具有可编程 FMIN 和 FMAX 的电压控制晶体振荡器 (VCO)、具有 500ns 固定死区时间的半桥栅极驱动器和 GM 电流放大器。LLC 功率传输由控制器的 VCO 频率进行调制。VCO 具有一个精确的可编程频率范围。在极低功耗水平下,VCO 频率由 FMAX 转为零,从而最大限度地提升小 LED 电流下的效率。
LED 电流环路基准电压由分压器以 VREF 5V 输出进行设定。该基准电压范围为 0.5V 至 2.6V,可将模拟调光与 PWM 调光相结合。
PWM 调光用于控制外部 LED 串联开关,还可导通和断开 LLC 功率级。LEDSW 输出借助一个简单的驱动器电路可用于接通和断开 LED 灯串电流。此输出可直接对调光输入 (DIM) 的输入信号作出响应。LLC 还可以随调光 PWM 输入而开启和关闭。开启和关闭的 LLC 调光边缘以可编程转换率改变,以便控制可闻噪声。调光功能包括占空比补偿,从而可优化最大范围内的整体效率和调光线性。
VCO 的控制电压由 ICOMP(电流放大器输出)在 LED 开启期间进行设定。在启动期间,软启动引脚 SS 会控制 VCO 响应,直至响应超出 ICOMP。在调光期间,VCO 输入的上升和下降速率由电压根据调光转换率、DSR 和引脚进行控制,而 VCO 控制消隐脉冲电平继续由 ICOMP 控制。电流放大器输出仅在命令的调光 LED 开启期间连接至 ICOMP。在低调光占空比期间,LLC 开启时间延长至超过 LED 电流接通时间,从而维持 LED 电流的闭环控制。
LED 灯串过压和欠压条件下的保护阈值由外部电阻分压器和精确的内部阈值设定。流入转换器的输入电流通过重启和闭锁响应进行监控,具体取决于过流级别。控制器还包括热关断保护。
针对任何故障的自动重启响应包括一个 10ms 重置周期和后续的软启动。如果出现严重的输入过流,则输入电源在其 UVLO 阈值内开启后才可启用重启。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于多串 LED 照明的 UCC25710 LLC 半桥控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 6月 30日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | 带有多变压器 LLC 控制的全新离线 LED 照明驱动器解决方案 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2011年 10月 10日 | |||
应用手册 | UCC25710 98-W LLC Resonant Half-Bridge 4-String LED Driver Design | 2011年 5月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC25710EVM-654 (Rev. A) | 2011年 3月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC25710EVM-654 — 用于 UCC25710 LED TV 背光灯控制器的评估模块
PMP4350 — 不含 CT 的通用交流输入、150W 单串 200V/700mA 输出 LLC 转换器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点