UCC256404

正在供货

具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 UCC25660 正在供货 宽 VIN/VOUT 750kHz LLC 控制器 Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation

产品详情

Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog
Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 优化的低功耗模式和突发模式算法
    • 具有软启动和软关断周期的突发模式
    • 在空载和待机状态下最大程度降低可闻噪声
    • 用于禁用突发模式的用户选项
    • 光耦合器低功耗运行
    • 效率性能超过 DoE VI 级和 EU CoC 2 级外部电源标准
  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 出色的瞬态响应特性
    • 从突发模式快速退出
  • 强大的自适应死区时间控制
  • 具有 0.6A 拉电流和 1.2A 灌电流能力的集成高电压栅极驱动器
  • 强大的电容区 (ZCS) 规避方案
  • 具有过热、输出过压、输入 欠压保护以及三级 过流保护
  • 集成高电压启动功能
  • X 电容器主动放电功能
  • 优化的低功耗模式和突发模式算法
    • 具有软启动和软关断周期的突发模式
    • 在空载和待机状态下最大程度降低可闻噪声
    • 用于禁用突发模式的用户选项
    • 光耦合器低功耗运行
    • 效率性能超过 DoE VI 级和 EU CoC 2 级外部电源标准
  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 出色的瞬态响应特性
    • 从突发模式快速退出
  • 强大的自适应死区时间控制
  • 具有 0.6A 拉电流和 1.2A 灌电流能力的集成高电压栅极驱动器
  • 强大的电容区 (ZCS) 规避方案
  • 具有过热、输出过压、输入 欠压保护以及三级 过流保护
  • 集成高电压启动功能
  • X 电容器主动放电功能

UCC25640x 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此器件设计用于与 PFC 控制器配对使用,以使用最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。

UCC25640x 可提供具有软启动和软关断周期的高效突发模式,以最大限度降低待机运行时的可闻噪声。突发功率电平和迟滞是可编程的,因此能够简化对效率和突发模式运行的优化过程。也可通过引脚配置来禁用突发模式。UCC25640x 使用混合迟滞控制来提供出色的线路和负载瞬态响应特性。

UCC25640x 具有一系列特性,可使 LLC 转换器的运行得到良好控制和保护。该器件可与 UCC28056 或 UCC28064A PFC 控制器搭配使用,并结合 UCC24624 同步整流器控制器以提供完整的电源解决方案。

UCC25640x 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此器件设计用于与 PFC 控制器配对使用,以使用最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。

UCC25640x 可提供具有软启动和软关断周期的高效突发模式,以最大限度降低待机运行时的可闻噪声。突发功率电平和迟滞是可编程的,因此能够简化对效率和突发模式运行的优化过程。也可通过引脚配置来禁用突发模式。UCC25640x 使用混合迟滞控制来提供出色的线路和负载瞬态响应特性。

UCC25640x 具有一系列特性,可使 LLC 转换器的运行得到良好控制和保护。该器件可与 UCC28056 或 UCC28064A PFC 控制器搭配使用,并结合 UCC24624 同步整流器控制器以提供完整的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC25640x 具有超低可闻噪声和待机功耗的LLC 谐振控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 27日
技术文章 在完整運作條件下進行測試之前測量您的 LLC 諧振電路 PDF | HTML 2024年 3月 21日
技术文章 전체 작동 조건에서 테스트하기 전에 LLC 공진 탱크 측정 PDF | HTML 2024年 3月 21日
技术文章 在完全工作条件下进行测试之前测量 LLC 谐振回路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技术文章 音訊放大器的 LLC 設計考量 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技术文章 音频放大器的 LLC 设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技术文章 오디오 증폭기를 위한 LLC 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 使用 UCC256404 解决 ZCS 问题的自动待机解决方案 PDF | HTML 2023年 8月 7日
应用手册 关于 UCC25640x LLC 谐振控制器的常见问题解答 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 23日
应用手册 UCC25640x LLC Resonant Controller Features Brief Overview and Bring up Guideline PDF | HTML 2022年 6月 20日
应用手册 使用混合迟滞控制改善 LLC 转换器的瞬态响应 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
技术文章 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020年 4月 22日
证书 UCC256404 IEC60065 Certification 2020年 4月 10日
证书 UCC256404 IEC60950 Certification 2020年 2月 19日
证书 UCC256404 IEC62368 Certification 2020年 2月 19日
应用手册 Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) 2019年 12月 10日
EVM 用户指南 PFCLLCSREVM-034 User Guide 2019年 7月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PFCLLCSREVM034 — UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM

PFCLLCSREVM034 是一个 168W 交流/直流电源,包含转换模式功率因数校正前端以及具有同步整流功能的隔离式半桥 LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 90Vrms 至 264Vrms 的交流输入,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 168W。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC25640EVM-020 — UCC25640x 半桥 LLC 评估模块

UCC25640EVM-020 是一款使用 UCC256404 的 180W、LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 360V 至 410V 的直流输入和 85VAC 至 264VAC 的交流输入电压,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 180W。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC25640x Simplis Model

SLUM684.ZIP (178 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC675 UCC25640x Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC256402 具有超低待机功耗和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器 UCC256403 具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器 UCC256404 具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器
参考设计

PMP40580 — 180W 通用输入 PFC + LLC 电视电源参考设计

这款用于电视应用的交流/直流电源设计通过通用交流电压(90V 交流至 264V 交流)提供 12V/5A 和 150V/0.8A 输出。该设计使用 CRM/DCM PFC 控制器 UCC28056 和 LLC 控制器 UCC256404,具有增强突发模式以实现低待机功耗和更低的可闻噪声。该设计可在 150mW 负载时实现 <250mW 的待机功耗,并可在 230V 交流输入时实现 >93% 的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP31179 — 用于航空电子设备的 400W 交流/直流参考设计

这是一款适用于航空电子设备应用的紧凑型 30V 直流 400W 参考设计,工作电源频率范围为 400Hz 至 800Hz。基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 用于校正功率因数,并充分减小输入电流的谐波含量。该直流/直流功率级通过采用 UCC256404 的 HB-LLC 级实现。在次级侧,采用同步整流进一步提高效率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP30763 — 适用于航空电子设备的 93% 效率、400W 交流/直流转换器参考设计

这是一种适用于航空电子设备应用的紧凑型 30V 直流 400W 参考设计,电源频率范围为 400Hz 至 800Hz。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。该直流/直流功率级通过 HB-LLC 级实现,后者使用了 UCC256404 器件。为了提高效率,在次级侧使用 UCC24612 驱动 FET 进行同步整流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22087 — 具有 80 PLUS 铂金兼容性能的 336W 无辅助交流/直流电源参考设计

该参考设计是一种交流/直流电源设计,具有临界传导模式 (CRM) PFC 和半桥 LLC 串联谐振转换器,可从通用输入交流电压(90VAC 至 264VAC)提供 24V/240W 连续、336W 峰值输出。该设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256404 增强型 LLC 控制器和具有突发模式的 UCC24612-2 同步整流器控制器,以实现低待机功耗。该设计在 115VAC 电压下功耗为 87mW,在 230VAC 电压下功耗为 124mW,并且在 115VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 95.3% (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22088 — LLC 谐振转换器控制卡参考设计

该参考设计是 LLC 转换器的控制卡,集成了用于控制 LLC 转换器的所有基本功能,包括 HV 启动、X 电容器放电和功率 FET 的驱动器。通过采用先进的突发模式,即使在 PFC 开启时,它也能帮助 LLC 转换器实现超低待机功耗。该设计评估灵活,适用于 LLC 电源板的任何额定功率。通过简单连接,即可使用现有功率级轻松设置基准测试。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (DDB) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频