数据表
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC256304
- 混合迟滞控制 (HHC)
- 同类产品中最佳的瞬态响应
- 简化补偿设计
- 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
- 高级突发模式
光耦合器低功耗运行 - 有助于确保符合 CoC II 级标准
- 高级突发模式
- 从突发模式快速退出
- 改进的电容区规避方案
- 自适应死区时间
- 内部高侧栅极驱动器
(0.6A 和 1.2A 电流能力) - 可靠软启动,无硬开关
- 过热、输出过压、输入
过压和欠压保护以及
三级过流保护 - 宽工作频率范围
(35kHz 至 1MHz) - X 电容放电功能获得 Nemko 认证
- 宽直流输入范围
- 支持宽交流输入范围
- LLC 启动时无需 PFC 启动
- 使用 UCC256304 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
UCC256304 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。UCC256304 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的线路和负载瞬态响应。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿,且始终保持稳定,具有适当的频率补偿。
UCC256304 的独特之处在于该控制器具有较宽的直流输入工作范围。这是通过使输入过压检测阈值远大于输入电压起始阈值来实现的。因此LLC可在无需启动PFC的情况下启动并进入低功耗待机模式,并使 LLC 能够适应广泛的公共交流输入。
UCC256304 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效突发模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持低待机功耗和超宽输入电压的LLC谐振控制器 - UCC256304 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 10月 9日 |
应用手册 | 使用混合迟滞控制改善 LLC 转换器的瞬态响应 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
应用手册 | Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) | 2019年 12月 10日 | ||||
应用简报 | Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers (Rev. B) | 2019年 8月 1日 | ||||
应用手册 | Improving ZVS and efficiency in LLC converters | 2018年 11月 5日 | ||||
应用简报 | 借助“始终开启”PFC 超越现代能耗标准和LLC 控制器 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2018年 5月 3日 | |||
选择指南 | UCC25630x 选型指南 | 英语版 | 2018年 2月 26日 | |||
EVM 用户指南 | Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) | 2018年 1月 30日 | ||||
应用手册 | UCC25630x Practical Design Guidelines (Rev. A) | 2017年 12月 8日 | ||||
证书 | IEC60065 Certification | 2017年 11月 7日 | ||||
证书 | IEC60950 Certification | 2017年 11月 7日 | ||||
证书 | IEC62368 Certification | 2017年 11月 7日 | ||||
应用手册 | AC Ripple Rejection in AC/DC Systems Using LLC | 2017年 10月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 评估模块
UCC25630-1EVM-291 是具有 LLC 控制器 UCC256301 的 LLC 谐振半桥直流/直流功率转换器 EVM。UCC25630-1EVM-291 支持 340Vdc 至 410Vdc 的直流线路输入、85 VAC 至 264 VAC 交流输入电压,可输出标称电压 12VDC,其中满载输出功率为 120W 或最大输出电流为 10A。
用户指南: PDF
参考设计
PMP21251 — 小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计
PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256304 增强型 LLC 控制器和集成型驱动器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,该设计就能够在 230VAC 的输入电源电压下实现低至 89mW 的功耗。
参考设计
TIDA-01494 — 24V、480W(标称)、720W(峰值)、能效高于 93.5% 的可靠交流/直流工业电源参考设计
TIDA-01494 参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、480W 标称值、720W 峰值输出参考设计。电路中包括前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟一个具有同步整流功能的强大 LLC 级。该设计确保在宽负载范围内的效率大于 93.5%,能让系统在没有强制冷却的情况下工作。基于 UCC256301 的 LLC 级利用 UC256301 中的 ZCS 回避功能实现峰值输出功率,最大限度地减小 PFC 大容量电容器以满足保持要求,同时使系统能应对短路和过流情况。基于 UCC24612-2 (...)
参考设计
PMP21098 — 具有 80 PLUS Gold 兼容性能的 170W 无辅助交流/直流电源参考设计
PMP21098 参考设计将 UCC28056 转换模式 PFC 控制器和 UCC25630 增强型 LLC 控制器与集成型驱动器配合使用,以通过通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流,14.2A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94% 的峰值效率。效率和功率因数数字还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格。此外,无需关闭 PFC,该设计就能够实现低于 600mW 的功耗,输出功率为 350mW。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DDB) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点