UCC256301 支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

UCC256301 (正在供货)

支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

 

描述

UCC256301 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求,能使 PFC 级始终运行。UCC256301 有一系列 特性 旨在使 LLC 转换器的运行得到良好控制并提高其可靠性。此器件的目标是减轻 LLC 设计人员的负担,并使目前的主流 应用 受益于 LLC 拓扑的效率优势。

UCC256301 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的输入电压和负载瞬态响应。在一个周期内,所需的控制力度大致与平均输入电流成正比。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿。系统始终保持稳定,具有适当的频率补偿。

UCC256301 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效间歇模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变,使得效率优化非常容易。

特性

  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 同类产品中最佳的瞬态响应
    • 简化补偿设计
  • 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
    • 高级间歇模式
      光耦合器低功耗运行
    • 有助于确保符合 CoC II 级标准
  • 从间歇模式快速退出
  • 改进了电容区规避方案
  • 自适应死区时间
  • 内部高侧栅极驱动器
    (0.6A 和 1.2A 电流能力)
  • 可靠软启动,无硬件开关
  • 过热、输出过压、输入过压和欠压保护以及三级过流保护

  • 宽工作频率范围
    (35kHz 至 1MHz)
  • 在 SOIC16 中提供 LLC 谐振控制器
    (具有高电压间隙)
  • 使用 UCC256301 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 PWM控制器和谐振控制器

 
Topology
Control method
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
Duty cycle (Max) (%)
Gate drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
UCC256301 UCC25600 UCC256302 UCC256303 UCC256304
Half-Bridge
Resonant LLC    
Half-Bridge
Resonant LLC    
Half-Bridge
Resonant LLC    
Half-Bridge
Resonant LLC    
Half-Bridge
Resonant LLC    
Current     Voltage     Current     Current     Current    
13     11     13     11.25     13    
30     18     30     30     30    
1000     350     1000     1000     1000    
50     50     50     50     50    
0.6     0.8     0.6     0.6     0.6    
HV Start-up
Integrated Gate Drivers
Light Load Efficiency
Thermal Shutdown
Wide DC input
X cap discharge integrated    
  HV Start-up
Integrated Gate Drivers
Light Load Efficiency
Thermal Shutdown    
Integrated Gate Drivers
Light Load Efficiency
Supports external bias
Thermal Shutdown    
HV Start-up
Integrated Gate Drivers
Light Load Efficiency
Thermal Shutdown
Wide AC input
Wide DC input
X cap discharge integrated    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC | 14     SOIC | 8     SOIC | 14     SOIC | 14     SOIC | 14    
14SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 14)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)     14SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 14)     14SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 14)     14SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 14)    

设计工具

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer UCC256301

  最小   最大 范围
输入电压  V 30.0 to 500.0V
输出电压  V 5 to 400V
输出电流  A ≤ 100A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design