UCC24650

正在供货

用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

产品详情

Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Volt-sec balance Topology Flyback Rating Catalog
Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Volt-sec balance Topology Flyback Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有出色的负载瞬态性能和零待机功耗
  • 实现最小输出电容,以降低 ΔVOUT
  • 无需外部元件
  • <50μA 的器件电流补偿(典型值)
  • 5V 至 28V 输出监视能力
  • 3% 电压浮动检测(专利申请中)
  • 200V 唤醒开关
  • 可使能和禁用 SR 控制器、继电器控制或其他辅助电路
  • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • < 5mW 待机应用
  • 面向消费类电子产品的适配器和充电器
    • 智能手机、平板电脑、机顶盒
  • TV 和监视器电源
  • 家用电器开关电源 (SMPS)
    • 冰箱、洗衣机、空调
  • 面向照明和家用自动化的工业电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有出色的负载瞬态性能和零待机功耗
  • 实现最小输出电容,以降低 ΔVOUT
  • 无需外部元件
  • <50μA 的器件电流补偿(典型值)
  • 5V 至 28V 输出监视能力
  • 3% 电压浮动检测(专利申请中)
  • 200V 唤醒开关
  • 可使能和禁用 SR 控制器、继电器控制或其他辅助电路
  • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • < 5mW 待机应用
  • 面向消费类电子产品的适配器和充电器
    • 智能手机、平板电脑、机顶盒
  • TV 和监视器电源
  • 家用电器开关电源 (SMPS)
    • 冰箱、洗衣机、空调
  • 面向照明和家用自动化的工业电源

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC24650 是一款易于使用的二次侧电压监视器,可定期测量其自身的 VDD 电压。 当相对上一读数存在 3% 浮动时,会向接收一次侧稳压 (PSR) 控制器发送警报信号。 该器件功耗较低,有助于在许多应用中实现小于 5mW 的待机损耗。

接地基准整流器上连接了一个内部 200V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可向反激变压器二次侧绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合至一次侧控制器。 在检测到控制器驱动的开关活动之前,将以 33kHz 的频率重复发送该信号。

相对浮动检测功能可将电压调节至 5V 与 28V 之间的任一电压。警报功能可实现超低待机频率,从而以最大限度降低开关损耗,并减小响应重载阶跃所需的输出电容。 此监视器与能够检测信号的控制器搭配使用,例如 UCC28730 PSR 反激控制器。

UCC24650 还提供了使能和禁用信号,可用于在无载条件下控制二次侧电路,从而降低待机功耗。 此类电路可以是同步整流控制器或继电器驱动器等。

UCC24650 是一款易于使用的二次侧电压监视器,可定期测量其自身的 VDD 电压。 当相对上一读数存在 3% 浮动时,会向接收一次侧稳压 (PSR) 控制器发送警报信号。 该器件功耗较低,有助于在许多应用中实现小于 5mW 的待机损耗。

接地基准整流器上连接了一个内部 200V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可向反激变压器二次侧绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合至一次侧控制器。 在检测到控制器驱动的开关活动之前,将以 33kHz 的频率重复发送该信号。

相对浮动检测功能可将电压调节至 5V 与 28V 之间的任一电压。警报功能可实现超低待机频率,从而以最大限度降低开关损耗,并减小响应重载阶跃所需的输出电容。 此监视器与能够检测信号的控制器搭配使用,例如 UCC28730 PSR 反激控制器。

UCC24650 还提供了使能和禁用信号,可用于在无载条件下控制二次侧电路,从而降低待机功耗。 此类电路可以是同步整流控制器或继电器驱动器等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC24650 用于快速瞬态 PSR 的 200V 唤醒监视器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 3月 4日
更多文献资料 Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters 2021年 3月 23日
技术文章 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018年 8月 27日
应用手册 Rapid Transient Response With UCC28633 PSR-Flyback and UCC24650 Wake-Up Monitor 2015年 2月 27日
EVM 用户指南 Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor 2015年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器

UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。  初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。  此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28730 & UCC24650 PSpice Transient Model

SLUM527.ZIP (103 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 UCC24650

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频