UCC24612
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
高频多模式同步整流器控制器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
UCC24612 SIMPLIS Model SIMPLIS Model ZIP 2018年 1月 30日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM UCC28780EVM-002 评估模块和开发板
具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM UCC28780EVM-021 评估模块和开发板
次级侧同步整流器控制器二极管更换演示板 UCC24612-1EVM 评估模块和开发板

参考设计

High Efficiency, 70-W AC/DC active clamp flyback reference design

This reference design uses the UCC28780 active clamp flyback controller to generate an isolated output of 20 V @ 3.5 A over an input voltage rage of 90 Vac to 264 Vac. The design also uses the UCC24612 synchronous rectifier controller on the secondary side. Zero voltage switching (ZVS) ensures high (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。