UCC24610
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
二次侧同步整流器控制器

二次侧同步整流器控制器 - UCC24610
数据表
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
用于 UCC24610 二次侧同步整流器控制器的二极管替换演示卡 UCC24610EVM-693 评估模块和开发板
用于 UCC24610 二次侧同步整流器控制器的评估模块 UCC24610EVM-563 评估模块和开发板

参考设计

高效 400W 交流/直流电源参考设计

PMP11064 是具有通用交流输入和 20V/20A 输出的高效交流/直流电源参考设计。 此设计中为 20V/20A 主电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有 MOSFET 集成控制器的 PSR 反激式电源应用为辅助电源。在低压线路中和满载时可实现 91.2% 的效率。在高压线路中和满载时可实现 93.1% 的效率。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
150 Watt LED TV PWR PMP6251 Texas Instruments 参考设计
400VDCin, 12V@460W, LLC with Synchronous Rectifiers PMP5967 Texas Instruments 参考设计
5V80A 高功率密度高效电源 PMP4332 Texas Instruments 参考设计
85VAC-265VAC 输入 12V/3A 准谐振反向,具有同步整流器 PMP6536 Texas Instruments 参考设计
Isolated DM Flyback 6.5V@1A PMP6606 Texas Instruments 参考设计
具有 < 30mW 无负载功耗的交流输入 5V/2.4A 高功率密度适配器 PMP4378 Texas Instruments 参考设计
具有 PCB 变压器绕组的 48V 输入电压、5V/3A 隔离式电源模块 PMP4392 Texas Instruments 参考设计
具有 S.R. 的 18-36V 输入电压、高效 3.3V 15W 隔离式直流电源模块 PMP4395 Texas Instruments 参考设计
具有 S.R. 的 18-36Vin 高效 5V 15W 隔离式直流电源模块 PMP4352 Texas Instruments 参考设计
具有同步整流的 90VAC-300VAC 输入、5V/10W 输出 PFC 反向 PMP6570 Texas Instruments 参考设计
用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@4A 双端口充电器 PMP8817 Texas Instruments 参考设计
通用交流输入, 5V (2.1A),双端口智能 USB 充电器 PMP7389 Texas Instruments 参考设计
通用输入,5V、5A 输出双端口高功率 USB 充电器 PMP5952 Texas Instruments 参考设计
采用 PFC 转换模式及 LLC 谐振转换器的高效二级通用输入电源 PMP8920 Texas Instruments 参考设计
采用 UCC28700 的 8W 初级侧稳压反激 PMP8632 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

UCC24610 Design Calculation Tool  (ZIP 683 KB )    2012年 3月 30日    (英文內容)