UCC21520-Q1 (正在供货) 汽车类 4A/6A、5.7kVrms 隔离式双通道栅极驱动器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
UCC21520 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 168 KB 2016年 8月 12日 0 次点击
UCC21520 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 23 KB 2016年 8月 12日 0 次点击
UCC21520 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 59 KB 2016年 6月 8日 0 次点击
UCC21520 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 3 KB 2016年 6月 8日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块 UCC21520EVM-286 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计

This reference design functions from a base of silicon carbide (SiC) MOSFETs that are driven by a C2000 microcontroller (MCU) with SiC-isolated gate drivers. The design implements three-phase interleaving and operates in continuous conduction mode (CCM) to achieve a 98.46% efficiency at a 240-V (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。