UCC21220
- 支持基本隔离和功能隔离
- CMTI 大于 100V/ns
- 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- 开关参数:
- 40ns 最大传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 5.5ns 最大脉宽失真
- 35µs 最大 VDD 上电延迟
- 高达 18V 的 VDD 输出驱动电源
- 5V 和 8V VDD UVLO 选项
- 工作温度范围 (TA) = –40°C 至 125°C
- 窄体 SOIC-16 (D) 封装
- 抑制短于 5ns 的输入脉冲
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242VPK 隔离(计划)
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
- 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证(计划)
UCC21220 和 UCC21220A 器件是具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流的基本隔离式和功能隔离式双通道栅极驱动器。它们设计用于在 PFC、隔离式直流/直流和同步整流应用中驱动功率 MOSFET 和 GaNFET,借助超过 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI),可实现快速开关性能和稳健的接地反弹保护。
这些器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或半桥驱动器。可以将两个输出并联,以形成单个驱动器,由于具有一流的延迟匹配性能,因此可以在重负载条件下使驱动强度加倍。
保护特性包括以下几项:DIS 引脚在设置为高电平时可同时关断两个输出;INA/B 引脚可抑制短于 5ns 的输入瞬态;输入和输出可以承受 –2V 的尖峰达 200ns,所有电源都具有欠压锁定 (UVLO) 功能,有源下拉保护功能可以在断电或悬空时将输出钳制在 2.1V 以下。
凭借这些特性,这些器件可以在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A/6A、3.0kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块
UCC21220EVM-009 专为评估 UCC21220 而设计,后者是一款具有 4.0A 拉电流和 6.0A 峰值灌电流容量的 3.0kVRMS 隔离双通道栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。此 EVM 可用于确定 PCB 布局对栅极驱动器性能的影响。
用户指南: PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP23338 — 3.6kW, 180W/in³ single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality
This reference design is a Gallium nitride (GaN) based, 3.6kW, single-phase continuous conduction mode (CCM) totem-pole bridgeless power factor correction (PFC) converter, targeting M-CRPS power supply. This design includes e-meter functionality with 0.5% accuracy, eliminating the need for (...)
测试报告: PDF
参考设计
PMP23069 — 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
该参考设计演示了一种使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制连续导通模式图腾柱功率因数校正转换器 (PFC) 的方法。此 PFC 还可以在并网(电流控制)模式下用作逆变器。该转换器旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。基于 F28004x 或 F28002x 的 C2000 (...)
测试报告: PDF
参考设计
PMP22220 — 1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计
此参考设计是一款交流开关无桥功率因数校正 (PFC) 功率级,在连续导通模式 (CCM) 下运行。它采用通用交流输入电压(90VAC 至 264VAC),提供 390V、1000W 的低压线路输出和 1500W 的高压线路输出。该设计采用 UCD3138 数字控制器和 UCC21220 隔离式栅极驱动器。它在 115VAC 输入下可实现 97.1% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 98.3% 的峰值效率。其总谐波失真 (THD) 在 115VAC、1000W 下低于 1.2%,在 230VAC、1500W 下低于 2%。处于满负载时,115VAC 和 230VAC (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。