UCC20225

正在供货

具有单 PWM 输入、8V UVLO 且采用 LGA 封装的 2.5kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

产品详情

Number of channels 2 Isolation rating Functional Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 792 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3535 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 25 Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 792 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
Number of channels 2 Isolation rating Functional Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 792 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3535 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 25 Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 792 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
VLGA (NPL) 13 25 mm² 5 x 5
  • 单输入,双输出单输入,双输出,并具有可编程死区时间
  • 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
  • 开关参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大延迟匹配度
    • 6ns 最大脉宽失真度
  • CMTI 大于 100V/ns
  • 4A 峰值拉电流,6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 输入 VCCI 范围为 3V 至 18V
  • VDD 高达 25V,带 8V UVLO
  • 可编程死区时间
  • 抑制短于 5ns 的输入瞬变
  • 电源定序快速禁用
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 3535VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500VRMS 隔离
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证
  • 单输入,双输出单输入,双输出,并具有可编程死区时间
  • 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
  • 开关参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大延迟匹配度
    • 6ns 最大脉宽失真度
  • CMTI 大于 100V/ns
  • 4A 峰值拉电流,6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 输入 VCCI 范围为 3V 至 18V
  • VDD 高达 25V,带 8V UVLO
  • 可编程死区时间
  • 抑制短于 5ns 的输入瞬变
  • 电源定序快速禁用
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 3535VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500VRMS 隔离
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

UCC20225 是一款隔离式单输入、双输出栅极驱动器,可在 5mm x 5mm LGA-13 封装中提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。该器件旨在以一流的传播延迟和脉宽失真度驱动功率晶体管,频率最高可达 5MHz。

输入侧通过一个 2.5kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 700VDC 的工作电压。

UCC20225 通过 DT 引脚上的电阻器支持可编程死区时间 (DT)。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在保持开路或接地时允许器件正常运行。

该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 宽输入 VCCI 电压范围,该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁 (UVLO) 保护。

凭借上述所有高级 特性,UCC20225 在多种电力应用中实现了高功率密度、高效率 和鲁棒性。

UCC20225 是一款隔离式单输入、双输出栅极驱动器,可在 5mm x 5mm LGA-13 封装中提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。该器件旨在以一流的传播延迟和脉宽失真度驱动功率晶体管,频率最高可达 5MHz。

输入侧通过一个 2.5kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 700VDC 的工作电压。

UCC20225 通过 DT 引脚上的电阻器支持可编程死区时间 (DT)。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在保持开路或接地时允许器件正常运行。

该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 宽输入 VCCI 电压范围,该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁 (UVLO) 保护。

凭借上述所有高级 特性,UCC20225 在多种电力应用中实现了高功率密度、高效率 和鲁棒性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 LGA 封装的 UCC20225 2.5kVRMS 单输入隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 4月 24日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
应用简报 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
证书 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 26日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 How to Drive High Voltage GaN FETs with UCC21220A 2019年 3月 6日
证书 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 8 (Rev. A) 2018年 7月 23日
证书 CQC Product Certificate 2 2018年 2月 7日
EVM 用户指南 Using the UCC21225AEVM-365 2017年 3月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A 和 6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

UCC21225AEVM-365 适用于评估 UCC21225ANPL,后者采用 5x5 LGA 封装,是一种具备 4A 源电流容量和 6A 峰值灌电流容量的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计,具备 UCC21225A 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC20225 PSpice Transient Model

SLUM581.ZIP (127 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC20225 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM580.ZIP (3 KB) - PSpice Model
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
VLGA (NPL) 13 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频