UCC1800-DIE 高速、低功耗集成电路用最少的部件数量包含了离线和直流至直流定频电流模式开关电源所需的全部控制和驱动组件。
UCC1800-DIE 还提供内部满周期软启动和电流感测输入的内部前沿消隐等附加特性。
| Topology |
| Control Method |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Gate Drive (Typ) (A) |
| Special Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| UCC1800-DIE |
|---|
| N/A |
| Current |
| 6.9 |
| 12 |
| 1000 |
| N/A |
| 100 |
| 1 |
| Error Amplifier Leading Edge Blanking Soft Start |
| Catalog |
| 25 only |
| 无样片 |