UC1843A-SP
- 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
- 5962P8670409Vxx:
- 抗辐射加固保障 (RHA) 能力高达
30-krad(Si) 总电离剂量 (TID) - 通过了 45krad/LDR (10mrad/s) 测试条件(符合 MIL-STD-883 测试方法 1019.9 的 3.13.3.b 小节定义的 1.5 倍过量测试)下的功能性测试且在规定的后辐射参数限值范围内
- 展现出低剂量率灵敏度的同时在 30krad 总剂量水平下仍保持在 MIL-STD-883、TM1019 所允许的预辐射电气限制范围内
- 抗辐射加固保障 (RHA) 能力高达
- 经过优化适用于离线和 DC-DC 转换器
- 低启动电流 (< 0.5mA)
- 修整的振荡器放电电流
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
- 双脉冲抑制
- 高电流推挽式输出
- 内部调整的带隙参考
- 500kHz 工作频率
- 低 RO 误差放大器
UC1843A-SP 控制 IC是与 UC184x 系列引脚兼容的抗辐射加固版。 该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 功能。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。
器件比较表显示了该系列各成员器件间的不同之处。要订购辐射改进型版本(如已提供),请参考相应的产品数据表。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-070002 — 具有过流限制功能空间的 50W 反激式参考设计
航天器总线电压范围为额定 28V 至 100V 以上不等,一般用于高功率商用通信卫星。本参考设计展示了航天级 50W 隔离型中间总线转换器的示例,并实现了过流保护 (OCP) 限制功能。本设计采用 INA901-SP 耐辐射型电流监控器、LM139AQML-SP 四路比较器和 UC1901-SP,以创建具有电流感应和过流标志的隔离型反馈反激式器件,即 UC1843A-SP 电流模式 PWM 控制器,用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并向输出提供电压和电流,UC1901-SP 可感应输出电压并实现隔离式反馈闭环。INA901-SP 可感应提供给 LM139AQML-SP (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | 查看选项 |
CFP (HKU) | 10 | 查看选项 |
LCCC (FK) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。