UC1843A-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、增强型 30V 输入、1A 500kHz PWM 控制器、100% 占空比

产品详情

Vin (max) (V) 25 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Boost, Flyback, Forward Rating Space Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 25 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Boost, Flyback, Forward Rating Space Duty cycle (max) (%) 100
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 CFP (HKU) 10 45.4896 mm² 7.02 x 6.48 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
  • 5962P8670409Vxx:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 能力高达
      30-krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 通过了 45krad/LDR (10mrad/s) 测试条件(符合 MIL-STD-883 测试方法 1019.9 的 3.13.3.b 小节定义的 1.5 倍过量测试)下的功能性测试且在规定的后辐射参数限值范围内
    • 展现出低剂量率灵敏度的同时在 30krad 总剂量水平下仍保持在 MIL-STD-883、TM1019 所允许的预辐射电气限制范围内
  • 经过优化适用于离线和 DC-DC 转换器
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • 双脉冲抑制
  • 高电流推挽式输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO 误差放大器
  • 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
  • 5962P8670409Vxx:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 能力高达
      30-krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 通过了 45krad/LDR (10mrad/s) 测试条件(符合 MIL-STD-883 测试方法 1019.9 的 3.13.3.b 小节定义的 1.5 倍过量测试)下的功能性测试且在规定的后辐射参数限值范围内
    • 展现出低剂量率灵敏度的同时在 30krad 总剂量水平下仍保持在 MIL-STD-883、TM1019 所允许的预辐射电气限制范围内
  • 经过优化适用于离线和 DC-DC 转换器
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • 双脉冲抑制
  • 高电流推挽式输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO 误差放大器

UC1843A-SP 控制 IC是与 UC184x 系列引脚兼容的抗辐射加固版。 该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 功能。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。

器件比较表显示了该系列各成员器件间的不同之处。要订购辐射改进型版本(如已提供),请参考相应的产品数据表。

UC1843A-SP 控制 IC是与 UC184x 系列引脚兼容的抗辐射加固版。 该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 功能。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。

器件比较表显示了该系列各成员器件间的不同之处。要订购辐射改进型版本(如已提供),请参考相应的产品数据表。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5001-SP 正在供货 具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器 More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family
TPS7H5005-SEP 正在供货 具有同步整流功能的抗辐射、2MHz 双输出 PWM 控制器 More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC1843A-SP QML V 类 耐辐射电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 4月 3日
* 辐射与可靠性报告 UC1843A-SP NDD (Neutron Displacement Damage) Characterization 2021年 8月 5日
* SMD UC1843A-SP SMD 5962-86704 2016年 7月 8日
* 辐射与可靠性报告 UC1843A-SP Radiation Test Report 2015年 5月 11日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
技术文章 Power Tips: Calculate an R-C snubber in seven steps PDF | HTML 2016年 5月 5日
应用手册 DN-62 开关电源拓扑电压模式与 电流模式 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 U-100A UC3842/3/4/5 提供低成本电流模式控制 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 2002年 2月 7日
应用手册 DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999年 9月 5日
应用手册 DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999年 9月 5日
应用手册 DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection 1999年 9月 5日
应用手册 DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
应用手册 DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999年 9月 5日
应用手册 DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
应用手册 DN-89 Comparing the UC3842, UCC3802, and UCC3809 Primary Side PWM Controllers 1999年 9月 5日
应用手册 Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999年 9月 5日
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UC1843A-SP TINA-TI Transient Reference Design

SLUM674.TSC (6331 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UC1843A-SP TINA-TI Transient Spice Model

SLUM675.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UC1843A-SP Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM660.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-070002 — 具有过流限制功能空间的 50W 反激式参考设计

航天器总线电压范围为额定 28V 至 100V 以上不等,一般用于高功率商用通信卫星。本参考设计展示了航天级 50W 隔离型中间总线转换器的示例,并实现了过流保护 (OCP) 限制功能。本设计采用 INA901-SP 耐辐射型电流监控器、LM139AQML-SP 四路比较器和 UC1901-SP,以创建具有电流感应和过流标志的隔离型反馈反激式器件,即 UC1843A-SP 电流模式 PWM 控制器,用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并向输出提供电压和电流,UC1901-SP 可感应输出电压并实现隔离式反馈闭环。INA901-SP 可感应提供给 LM139AQML-SP (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
CDIP (JG) 8 查看选项
CFP (HKU) 10 查看选项
LCCC (FK) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频