UC1843-DIE 电流模式 PWM 控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

UC1843-DIE (正在供货)

电流模式 PWM 控制器

 

描述

UC1843-DIE 使用最少的外部部件数量为离线或直流至直流定频电流模式控制系统配置的执行提供必要的特性。 内部执行的电路包括欠压闭锁特性启动电流,确保锁存运行的逻辑电路,一个提供电流限制控制的 PWM 比较器,还有一个被设计用来灌入或吸收高峰值电流的推挽式输出级。 当处于关闭状态时,适合驱动 N-通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的输出级为低电平。

特性

  • 针对离线和直流至直流 (DC-DC) 转换器进行了优化
  • 低启动电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有滞后功能的欠压闭锁
  • 双脉冲抑制
  • 高电流推挽式输出
  • 低 RO误差放大器

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Rating
UC1843-DIE
Catalog    

其它合格版本 UC1843-DIE

版本 器件型号 定义
宇航 UC1843-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用