UC1843-DIE
- 针对离线和直流至直流 (DC-DC) 转换器进行了优化
- 低启动电流
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带有滞后功能的欠压闭锁
- 双脉冲抑制
- 高电流推挽式输出
- 低 RO误差放大器
UC1843-DIE 使用最少的外部部件数量为离线或直流至直流定频电流模式控制系统配置的执行提供必要的特性。 内部执行的电路包括欠压闭锁特性启动电流,确保锁存运行的逻辑电路,一个提供电流限制控制的 PWM 比较器,还有一个被设计用来灌入或吸收高峰值电流的推挽式输出级。 当处于关闭状态时,适合驱动 N-通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的输出级为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 电流模式脉宽调制(PWM) 控制器. 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 8月 1日 | |
应用手册 | DN-62 开关电源拓扑电压模式与 电流模式 | 英语版 | 2010年 7月 28日 | |||
应用手册 | U-100A UC3842/3/4/5 提供低成本电流模式控制 | 英语版 | 2010年 7月 28日 | |||
应用手册 | UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 | 2002年 2月 7日 | ||||
应用手册 | DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | DN-89 Comparing the UC3842, UCC3802, and UCC3809 Primary Side PWM Controllers | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies | 1999年 9月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点