UC1843-DIE 使用最少的外部部件数量为离线或直流至直流定频电流模式控制系统配置的执行提供必要的特性。 内部执行的电路包括欠压闭锁特性启动电流,确保锁存运行的逻辑电路,一个提供电流限制控制的 PWM 比较器,还有一个被设计用来灌入或吸收高峰值电流的推挽式输出级。 当处于关闭状态时,适合驱动 N-通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的输出级为低电平。
| Topology |
| Control Method |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Gate Drive (Typ) (A) |
| Special Features |
| Rating |
| UC1843-DIE |
|---|
| N/A |
| Current |
| 7.6 |
| 30 |
| 500 |
| N/A |
| 100 |
| 1 |
| Error Amplifier |
| Catalog |
| 无样片 |
| 版本 | 器件型号 | 定义 |
|---|---|---|
| 宇航 | UC1843-SP | 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用 |