UC1834-DIE

正在供货

具有限流器的航天级、5V 至 35V 输入、400mA、1.5V 输出线性稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 35 Iout (max) (A) 0.4 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space Vout (min) (V) 1.4895 Vout (max) (V) 1.515 Iq (typ) (A) 0.0055
Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 35 Iout (max) (A) 0.4 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space Vout (min) (V) 1.4895 Vout (max) (V) 1.515 Iq (typ) (A) 0.0055
DIESALE (TD) See data sheet
  • 对于正电压稳压器或负电压稳压器设计均适用
  • 可调节低阈值电流感应放大器
  • 具有可编程延迟的欠压和过压故障报警功能

应用

  • 无线 LAN
  • 可编程逻辑控制器
  • 电机控制和驱动
  • 太阳能系统
  • 声纳,超声波设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 对于正电压稳压器或负电压稳压器设计均适用
  • 可调节低阈值电流感应放大器
  • 具有可编程延迟的欠压和过压故障报警功能

应用

  • 无线 LAN
  • 可编程逻辑控制器
  • 电机控制和驱动
  • 太阳能系统
  • 声纳,超声波设备

All trademarks are the property of their respective owners.

UC1834-DIE 集成电路针对低输入输出差分线性稳压器设计进行了优化。 该器件具有高增益放大器和灌电流或拉电流驱动输出,有助于实现采用外部导通器件的高输出电流设计。 利用精密的正负参考电压,可实现稳压器的两种极性。 可使用具有低可调阈值的电流感应放大器来检测和限制正电源线和负电源线上的电流。

此外,UC1834-DIE 还具有一个故障监视电路,用于检测欠压和过压故障情况。 经过一段用户定义的瞬态抑制延迟之后,此电路会针对上述两种故障情况提供故障报警输出。 在过压情况下,会激活快速放电 (crowbar) 输出。 过压锁存器会保持 crowbar 输出,并且可用于关断驱动器输出。 可通过单个输入来调节对器件的系统控制,该输入同时用作电源复位和远程关断端子。 此类芯片具有内部热关断功能,可防止功耗过高。

UC1834-DIE 集成电路针对低输入输出差分线性稳压器设计进行了优化。 该器件具有高增益放大器和灌电流或拉电流驱动输出,有助于实现采用外部导通器件的高输出电流设计。 利用精密的正负参考电压,可实现稳压器的两种极性。 可使用具有低可调阈值的电流感应放大器来检测和限制正电源线和负电源线上的电流。

此外,UC1834-DIE 还具有一个故障监视电路,用于检测欠压和过压故障情况。 经过一段用户定义的瞬态抑制延迟之后,此电路会针对上述两种故障情况提供故障报警输出。 在过压情况下,会激活快速放电 (crowbar) 输出。 过压锁存器会保持 crowbar 输出,并且可用于关断驱动器输出。 可通过单个输入来调节对器件的系统控制,该输入同时用作电源复位和远程关断端子。 此类芯片具有内部热关断功能,可防止功耗过高。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC1834-DIE 高效线性稳压器 数据表 英语版 PDF | HTML 2014年 12月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频