UC1834-DIE (正在供货)

UC1834-DIE 高精度高速 DIFET 运算放大器

数据表
 

描述

UC1834-DIE 集成电路针对低输入输出差分线性稳压器设计进行了优化。 该器件具有高增益放大器和灌电流或拉电流驱动输出,有助于实现采用外部导通器件的高输出电流设计。 利用精密的正负参考电压,可实现稳压器的两种极性。 可使用具有低可调阈值的电流感应放大器来检测和限制正电源线和负电源线上的电流。

此外,UC1834-DIE 还具有一个故障监视电路,用于检测欠压和过压故障情况。 经过一段用户定义的瞬态抑制延迟之后,此电路会针对上述两种故障情况提供故障报警输出。 在过压情况下,会激活快速放电 (crowbar) 输出。 过压锁存器会保持 crowbar 输出,并且可用于关断驱动器输出。 可通过单个输入来调节对器件的系统控制,该输入同时用作电源复位和远程关断端子。 此类芯片具有内部热关断功能,可防止功耗过高。

特性

  • 对于正电压稳压器或负电压稳压器设计均适用
  • 可调节低阈值电流感应放大器
  • 具有可编程延迟的欠压和过压故障报警功能

应用

  • 无线 LAN
  • 可编程逻辑控制器
  • 电机控制和驱动
  • 太阳能系统
  • 声纳,超声波设备

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

其它合格版本 UC1834-DIE

版本 器件型号 定义
宇航 UC1834-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用