UC1825A-DIE

正在供货

航天级、30V 输入、2A 双路输出 1MHz PWM 控制器裸片

产品详情

Operating temperature range (°C) 25 to 25 Control mode Current Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Space
Operating temperature range (°C) 25 to 25 Control mode Current Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Space
DIESALE (TD) See data sheet
  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 与电压模式或电流模式控制方法兼容
  • 在开关频率下实际运行
  • 至输出的 50ns 传播延迟
  • 高电流双推拉式输出
  • 修整的振荡器放电电流
  • 低 100μA 启动电流
  • 逐周期电流限制比较器
  • 具有全周期重启动功能的锁存过流比较器

  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 与电压模式或电流模式控制方法兼容
  • 在开关频率下实际运行
  • 至输出的 50ns 传播延迟
  • 高电流双推拉式输出
  • 修整的振荡器放电电流
  • 低 100μA 启动电流
  • 逐周期电流限制比较器
  • 具有全周期重启动功能的锁存过流比较器

UC1825A-DIE PWM 控制器是标准 UC1825 系列的改良版本。 已经对几个电路块进行了性能提升。 误差放大器增益带宽为
12MHz,而输入偏移电压为 2mV。 电流限制阀值经验证为耐受的 5%。 为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。 频率精度被提升至 6%。 典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。 在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。 此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。

UC1825A-DIE PWM 控制器是标准 UC1825 系列的改良版本。 已经对几个电路块进行了性能提升。 误差放大器增益带宽为
12MHz,而输入偏移电压为 2mV。 电流限制阀值经验证为耐受的 5%。 为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。 频率精度被提升至 6%。 典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。 在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。 此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5001-SP 正在供货 具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器 More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family with KGD option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 抗辐射,高速脉宽调制(PWM) 控制器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 7月 1日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频