数据表
UC1825A-DIE
- 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
- 与电压模式或电流模式控制方法兼容
- 在开关频率下实际运行
- 至输出的 50ns 传播延迟
- 高电流双推拉式输出
- 修整的振荡器放电电流
- 低 100μA 启动电流
- 逐周期电流限制比较器
- 具有全周期重启动功能的锁存过流比较器
UC1825A-DIE PWM 控制器是标准 UC1825 系列的改良版本。 已经对几个电路块进行了性能提升。 误差放大器增益带宽为
12MHz,而输入偏移电压为 2mV。 电流限制阀值经验证为耐受的 5%。 为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。 频率精度被提升至 6%。 典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。 在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。 此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 抗辐射,高速脉宽调制(PWM) 控制器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 7月 1日 | |
应用简报 | Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers | PDF | HTML | 2020年 12月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点