数据表
UC1825-DIE
- 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
- 与电压或电流模式拓扑结构兼容
- 实际运行开关频率
- 到输出的 50ns 传播延迟
- 高电流双推挽式输出
- 宽带宽误差放大器
- 支持双脉冲抑制的全锁存逻辑
- 逐脉冲电流限制
- 软启动/最大占空比控制
- 带有滞后功能的欠压闭锁
- 低启动电流
UC1825-DIE PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。 对在大大增加误差放大器的带宽和转换率的同时,大大减小通过比较器和逻辑电路的传播延迟给与了特别关注。 这个控制器设计用于电流模式或电压模式系统,此系统具有输出电压前馈功能。
保护电路包括一个阀值电压为 1V 的电流限制比较器、一个 TTL 兼容关断端口和一个软启动引脚,此引脚可对折为一个最大占空比钳位。 此逻辑被完全锁存以提供无抖动运行,并且抑制了输出上的多脉冲。 一个具有 800mV 滞后的欠压闭锁部分可确保低启动电流。 欠压闭锁期间,输出为高阻抗。
这个器件特有推挽式输出,此输出被设计用来拉、灌来自电容负载(诸如一个功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极)的高峰值电流。 接通状态被设计为高电平。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 抗辐射,高速脉宽调制(PWM) 控制器. 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 8月 6日 | |
电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. B) | 2022年 5月 7日 | ||||
选择指南 | TI Space Products (Rev. I) | 2022年 3月 3日 | ||||
应用简报 | Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers | PDF | HTML | 2020年 12月 14日 | |||
电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点