TXB0106-Q1
- 符合汽车类 标准
- A 端口支持 1.2V 至 3.6V 电压,
B 端口支持 1.65V 至 5.5V 电压 (VCCA ≤ VCCB) - VCC 隔离特性—如果任何一个 VCC 输入在接地 (GND) 上,所有输出在高阻抗状态
- 以 VCCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 AEC-Q100 规范要求
- A 端口
- 2000V 人体模型
- 1500V 充电器件模型
- B 端口
- ±10kV 人体放电模型
- 1500V 充电器件模型
- A 端口
这个 6 位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。VCCA 不应超过 VCCB。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻抗状态。
TXB0106-Q1 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带自动方向检测和 ±10kV ESD 保护功能的 TXB0106-Q1 6 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 5月 22日 |
应用手册 | 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 | |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
更多文献资料 | 汽车逻辑器件 | 英语版 | 2014年 2月 5日 | |||
应用手册 | A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators | 2010年 6月 29日 | ||||
应用手册 | A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators | 2010年 3月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K,在帧速率为 60Hz 时每像素 30 位)。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;支持 FPD-Link 接口,在 FPD-Link IV 模式下每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 Rosenberger (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在帧速率为 60Hz 时每像素 30 位。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;支持 FPD-Link 接口,在 FPD-Link IV 模式下每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 12 电路配置 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点