TVS3300
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
33V 平缓钳位浪涌保护器件

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TVS3300 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2017年 11月 15日
TVS3300 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2017年 11月 15日
TVS3300 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 10月 10日
TVS3300 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 5月 24日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TVSxx0x 精密浪涌保护二极管适配器板评估模块 FLAT-CLAMP-TVS-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010042

该参考设计是一款适用于 12V 和 24V 太阳能电池板的最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。该参考设计布局紧凑,可适用于中小型太阳能充电器解决方案,能够在 15V 至 60V 太阳能电池板模块、12V 或 24V 电池中正常运行,提供高达 20A 的输出电流。该设计利用两相交错降压转换器将电池板电压降低至电池电压。降压转换器及与其连接的栅极驱动器由微控制器单元 (MCU) 控制,该微控制器单元使用扰动观测法计算最大功率点。该太阳能 MPPT 充电控制器在设计时便将各种实际设计注意事项考虑在内,其中包括电池反向保护、软件可编程警报和指示以及浪涌和 ESD 保护等。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真