TVS0500

正在供货

5V 平缓钳位浪涌保护器件

产品详情

Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 IEC 61000-4-5 (A) 43 Vrwm (V) 5 Breakdown voltage (min) (V) 7.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 155 Clamping voltage (V) 9.2
Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 IEC 61000-4-5 (A) 43 Vrwm (V) 5 Breakdown voltage (min) (V) 7.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 155 Clamping voltage (V) 9.2
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 2kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 43A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 9.2V
  • 关断电压:5V
  • 4mm2 小型封装尺寸
  • 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 35A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):43A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):22A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 70pA(典型值)
    • 85°C 下为 6.5nA(典型值)
  • 低电容:155pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 2kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 43A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 9.2V
  • 关断电压:5V
  • 4mm2 小型封装尺寸
  • 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 35A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):43A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):22A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 70pA(典型值)
    • 85°C 下为 6.5nA(典型值)
  • 低电容:155pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护

TVS0500 可将高达 43A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 2kV IEC 61000-4-5 开路电压。TVS0500 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 10V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。

此外,TVS0500 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS0500 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS0500 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表

TVS0500 可将高达 43A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 2kV IEC 61000-4-5 开路电压。TVS0500 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 10V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。

此外,TVS0500 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS0500 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS0500 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS0500 5V 平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 12月 23日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
应用简报 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 PDF | HTML 英语版 2021年 5月 5日
应用简报 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
白皮书 Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
用户指南 Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
应用手册 How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
应用简报 采用 SMA/SMB 封装的平缓钳位 TVS 布局 2018年 4月 3日
应用手册 TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日
用户指南 TVS0500-3300 Evaluation Module—Adaptor Boards User's Guide (Rev. B) 2018年 3月 8日
白皮书 Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018年 1月 15日
模拟设计期刊 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 英语版 2012年 12月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块

FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示了 TVSxx0x 系列器件的特征、操作和使用方法。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装之中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TVS0500 IBIS Model

SLVMCE1.ZIP (3 KB) - IBIS Model
仿真模型

TVS0500 PSpice Transient Model

SLVMCE0.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TVS0500 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCD5.TSC (132 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TVS0500 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCD4.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010041 — 作为比较器或电源序列发生器使用的毫微功耗、宽输入电压(最高 12V)监控器参考设计

该参考设计重点介绍了低功耗复位 IC 和看门狗计时器的通用用例。TPS3840 器件具有小于 1µA 的电流消耗,其经配置可用作比较器(通过简单的 3 引脚配置),也可用作通用电源监控器,后者可以菊花链方式级联为序列发生器。此外,响应和延迟时间可通过外部电容器进行配置。对于需要运行看门狗的应用,可以使用 TPS3431 器件,它是一个精度为 ±2.5%(典型值)的独立可编程看门狗计时器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计

该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频