主页 接口 USB IC USB 集线器和控制器

具有告示板功能的 4 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB3.1 集线器

TUSB8044 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TUSB8044A 正在供货 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 x1 Gen1 集线器 The TUSB8044A is is the current generation of the TUSB8044.

产品详情

Function USB3 USB speed (MBits) 5000 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function USB3 USB speed (MBits) 5000 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 四端口 USB 3.1 1 代集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 Galaxy 充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持用作 USB 3.1 1 代或者 USB 2.0 复合器件
  • 支持 USB 告示板
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,可适用于 USB HID 至 I2C 功能和 USB 2.0 告示板
  • 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。运行速度与上行端口速度匹配。
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
  • I2C 主机支持时钟拉伸
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 下行端口仅可对 USB 2.0 进行配置
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)
  • 四端口 USB 3.1 1 代集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 Galaxy 充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持用作 USB 3.1 1 代或者 USB 2.0 复合器件
  • 支持 USB 告示板
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,可适用于 USB HID 至 I2C 功能和 USB 2.0 告示板
  • 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。运行速度与上行端口速度匹配。
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
  • I2C 主机支持时钟拉伸
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 下行端口仅可对 USB 2.0 进行配置
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)

TUSB8044 是一款四端口 USB 3.1 1 代集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。

当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接将会禁用。

TUSB8044 支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电 应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。

TUSB8044 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式为支持 USB 电池充电、Galaxy 充电和符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的 USB 器件提供支持。 此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8044 支持分频器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8044 中集成了一个 USB 2.0 告示板器件,该器件符合“适用于告示板器件的 USB 器件类定义版本 1.1”规格。告示板器件与TUSB8044 USB 2.0 集线器编号最大的下行端口连接。告示板可用于将交替模式状态告知主机系统。TUSB8044 仅支持一种交替模式。

TUSB8044 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口时,还可以提供定制字串支持。

TUSB8044 通过内部 USB HID 和 I2C 接口支持连接的 EEPROM 编程。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。

TUSB8044 是一款四端口 USB 3.1 1 代集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。

当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接将会禁用。

TUSB8044 支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电 应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。

TUSB8044 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式为支持 USB 电池充电、Galaxy 充电和符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的 USB 器件提供支持。 此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8044 支持分频器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8044 中集成了一个 USB 2.0 告示板器件,该器件符合“适用于告示板器件的 USB 器件类定义版本 1.1”规格。告示板器件与TUSB8044 USB 2.0 集线器编号最大的下行端口连接。告示板可用于将交替模式状态告知主机系统。TUSB8044 仅支持一种交替模式。

TUSB8044 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口时,还可以提供定制字串支持。

TUSB8044 通过内部 USB HID 和 I2C 接口支持连接的 EEPROM 编程。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB8044带 USB 告示板的四端口 USB 3.1 1 代集线器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 7月 17日
EVM 用户指南 TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 12月 4日
用户指南 TUSB80xx EEPROM User's Guide 2018年 10月 4日
应用手册 TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 2018年 8月 14日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
应用手册 Transition From USB 3.0 Hub to USB 3.1 Hub 2017年 12月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB8044RGCEVM — 具有 USB 告示板功能的 TUSB8044 4 端口 USB3.1 第 1 代集线器评估模块

TI TUSB8044EVM 是单一器件的功能电路板设计,可适用于 USB 3.1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作任何 TUSB8044 实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB8044 IBIS Model (Rev. A)

SLLM348A.ZIP (234 KB) - IBIS Model
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
VQFN (RGC) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频