TUSB8043A
- 四端口 USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) 集线器
- USB 2.0 集线器 特性
- 多个转发器 (MTT) 集线器:四个转发器
- 每个转发器具有两个异步端点缓冲器
- 支持电池充电:
- 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
- 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
- 支持 galaxy 充电
- CDP 模式(上行端口已连接)
- DCP 模式(上行端口未连接)
- DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- 支持作为一个 USB 3.2 第 1 代或者 USB 2.0 复合设备运行
- 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
- 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,适用于 USB HID 至 I2C 功能
- 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。其运行速度与上行端口速度匹配。
- 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
- I2C 主机支持时钟扩展
- OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口可实现定制配置:
- VID 和 PID
- 端口定制
- 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
- 序列号(非通过 OTP ROM)
- 可使用引脚选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 从设备接口选择应用特性
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 EEPROM 编程
- 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
- 仅可对 USB2.0 下行端口进行配置
- 64 引脚 QFN 封装 (RGC)
TUSB8043A 是一款四端口 USB 3.2 第 1 代(5Gbps)集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。
当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接将会禁用。
TUSB8043A 支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电 应用中节省电路板空间。
按照 USB 主机的要求,通过端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。另外,当端口电源单独控制集线器检测到过流事件时,仅关闭受影响下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。另外,当端口电源单独控制集线器检测到过流事件时,会关闭所有下行端口的电源。
TUSB8043A 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式适用于支持 USB 电池充电、Galaxy 充电和符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的 USB 器件。 此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8043A 支持分频器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。
TUSB8043A 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口时,还可以提供定制字串支持。
TUSB8043A 通过内部 USB HID 和 I2C 接口支持连接的 EEPROM 编程。
该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 (TUSB8043A) 的工作温度范围为 0°C 至 70°C,工业版 (TUSB8043AI) 的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有 USB 告示板 的 TUSB8043A 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 6月 26日 |
应用手册 | Type-C 应用中的 USB 集线器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 19日 | |
应用手册 | Enabling USB Type-C downstream ports for USB3.1 and 3.2 Hubs | 2019年 12月 12日 | ||||
应用手册 | Transition from USB 3.1 Hub to USB 3.2 Hub | 2019年 3月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | TUSB8044AEVM User's Guide | 2018年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TUSB8044AEVM — 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 第 1 代集线器评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。