TUSB8040A
- USB 3.0 兼容集线器,TID# 330000037
- 上行端口支持超快速 USB,高速和全速连接
- 支持四个下行端口
- 四个下行端口中的每个端口都支持超快速 USB,高速,全速或
低速连接
- USB 2.0 集线器特性
- 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器、每端口一个
- 为了实现比具有 USB 所需的最少两个缓冲器的 TT 更好的数据吞吐量,每个事务转换器 (TT) 有四个异步端点缓冲器
- 支持电池充电应用
- 当上行端口被连接时,使用电池充电 1.2 兼容充电下行端口 (CDP)
- 当上行端口被断开时,使用电池充电 1.2 和中国电信业标准 YD/T 1591-2009 兼容专用充电端口 (DCP)
- 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件的运行
- 支持每端口或者成组电源开关和过流告知输入
- 提供下列状态输出:
- 高速上行连接
- 高速上行端口被挂起
- 超快速 USB 上行连接
- 超快速 USB 上行端口被挂起
- 针对定制配置的可选串行 EEPROM 或者系统管理总线 (SMBus) 受控接口:
- VID 或 PID
- 生产商和产品字串
- 串号
- 通过使用引脚选择或者 EEPROM 和 SMBus 受控接口,每个下行端口可被单独地:
- 启用或者禁用
- 标记为可移除或者永久连接(针对复合应用)
- 启用或者禁用电池充电
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 可选择支持 USB2.0 兼容端口指示器 LED
- 可配置的 SMBus 地址以支持同一 SMBus 段上的多个器件
- 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
- 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
- 无特别的驱动器要求;与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
应用范围
- 计算机系统
- 扩展坞
- 监视器
- 机顶盒
TUSB8040A 是一款四端口USB 3.0 兼容集线器,它采用100 引脚四方扁平无引线(QFN) 封装。此器件被 设计用于0°C 至70°C 商用温度下的运行。
TUSB8040A 在上行端口上提供同时超快速USB 和高速或全速连接,而在下行端口上提供超快速USB,高 速,全速,或者低速连接。当上行端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下行端 口上的超快速USB 连通被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端 口上的超快速USB 和高速连通被禁用。
TUSB8040A 支持多达四个下行端口。它可被配置为通过引脚选择或者一个连接的EEPROM 或者SMBus 控制器来报告一至四个下行端口。这个配置选项提供了通过应用来缩放器件的功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB8020A, TUSB8040A 四端口和两端口 USB 3.0 集线器 数据表 (Rev. F) | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2013年 10月 29日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) | 2012年 8月 29日 | ||||
应用手册 | TUSB8040A Design Guide | 2012年 7月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN-MR (RKM) | 100 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点