主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TUSB546-DCI

正在供货

USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

产品详情

Function Type-C Type Active mux Alternate mode Yes External power-path control No Data role DFP USB speed (MBits) 5000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function Type-C Type Active mux Alternate mode Yes External power-path control No Data role DFP USB speed (MBits) 5000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • USB Type-C 交叉点开关支持:
    • USB 3.1 SS + 2 条 DP 信道
    • 4 条 DP 信道
  • USB 3.1 第 1 代高达 5Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持 c、d、e 和 f 配置的 VESA DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I 2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C (TUSB546I-DCI)
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C (TUSB546-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
  • USB Type-C 交叉点开关支持:
    • USB 3.1 SS + 2 条 DP 信道
    • 4 条 DP 信道
  • USB 3.1 第 1 代高达 5Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持 c、d、e 和 f 配置的 VESA DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I 2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C (TUSB546I-DCI)
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C (TUSB546-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TUSB546-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 5Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB546-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿电缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB546-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 5Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB546-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿电缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT 模式线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 17日
应用手册 TUSB546-DCI Schematic Checklist 2018年 5月 30日
应用手册 Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 2017年 9月 12日
技术文章 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技术文章 USB Type-C™: Will your ESD solution protect the port? PDF | HTML 2016年 11月 21日
应用手册 TUSB546-DCI in a DisplayPort Application 2016年 11月 8日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
EVM 用户指南 TUSB542 Evaluation Module User's Guide 2016年 2月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB546EVM 附带可连接到 USB 主机系统的传统 B 型 USB 插座,以及可连接到 DisplayPort 支持源的 DisplayPort 插座。使用德州仪器 (TI) TPS65982 控制器实现电力输送和 CC 引脚控制。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB546-DCI S-parameter Model

SLLM316.ZIP (131 KB) - S-Parameter Model
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
WQFN (RNQ) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频