主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TUSB544

正在供货

USB Type-C™ 8.1 Gbps 多协议线性转接驱动器

产品详情

Function Type-C Type Redriver Power role DRP Alternate mode Yes External power-path control No Data role DRP USB speed (Mbps) 5000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C Type Redriver Power role DRP Alternate mode Yes External power-path control No Data role DRP USB speed (Mbps) 5000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • 支持高达 8.1 Gbps 的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器。
    • 带有 USB 3.1 第 1 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器
  • 支持信号调节内部 Type-C 线缆
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业级温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB544I)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB544)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装
  • 支持高达 8.1 Gbps 的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器。
    • 带有 USB 3.1 第 1 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器
  • 支持信号调节内部 Type-C 线缆
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业级温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB544I)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB544)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装

TUSB544 是一种 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可支持高达 8.1Gbps 的数据速率。此协议无关线性转接驱动器能够支持包括 VESA DisplayPort 在内的 USB Type-C 交替模式接口。

TUSB544 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿因线缆或电路板线迹损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB544 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途 信号调节器。

TUSB544 是一种 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可支持高达 8.1Gbps 的数据速率。此协议无关线性转接驱动器能够支持包括 VESA DisplayPort 在内的 USB Type-C 交替模式接口。

TUSB544 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿因线缆或电路板线迹损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB544 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途 信号调节器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB544 USB TYPE-C™ 8.1 Gbps 多协议线性转接驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 7月 10日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
白皮书 USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
应用手册 TUSB1044 Configuration Guidelines 2018年 12月 17日
技术文章 Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency PDF | HTML 2018年 4月 10日
技术文章 How to select the right USB Type-C™ signal switches PDF | HTML 2018年 3月 20日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
EVM 用户指南 TUSB544RNQEVM User's Guide 2017年 4月 1日
技术文章 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps 多协议线性转接驱动器评估模块

TUSB544RNQEVM 是一种 USB Type-C 交替模式再驱动开关,可支持高达 5Gbps 的数据速率,适用于下行端口(主机)或上行端口(器件)。此 EVM 可用作采用 TUSB544 器件的电缆实施方案的参考。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB544 S-Parameter Model

SLLM349.ZIP (1047 KB) - S-Parameter Model
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
TIDA-01620 — USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计

The USB Type-C® to DisplayPort Active Cable reference design is a framework that can enable DisplayPort video signaling over a USB Type-C connection. Traditionally, DisplayPort connectors transfer DisplayPort video but this connector can be large and are not ideal for small electronics. While a (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频