TUSB544
- 支持高达 8.1 Gbps 的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器。
- 带有 USB 3.1 第 1 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。
- 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器
- 支持信号调节内部 Type-C 线缆
- 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
- 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
- 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
- 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 3.3V 单电源
- 工业级温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB544I)
- 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB544)
- 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装
TUSB544 是一种 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可支持高达 8.1Gbps 的数据速率。此协议无关线性转接驱动器能够支持包括 VESA DisplayPort 在内的 USB Type-C 交替模式接口。
TUSB544 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿因线缆或电路板线迹损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
TUSB544 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途 信号调节器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps 多协议线性转接驱动器评估模块
TUSB544RNQEVM 是一种 USB Type-C 交替模式再驱动开关,可支持高达 5Gbps 的数据速率,适用于下行端口(主机)或上行端口(器件)。此 EVM 可用作采用 TUSB544 器件的电缆实施方案的参考。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01620 — USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计
USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计是一个能够通过 USB-C 连接发送 DisplayPort 视频信号的框架。以往,DisplayPort 连接器是传输 DisplayPort 视频的唯一方法,但是这款连接器很大,不适合小型电子产品。虽然较小的 USB Type-C 连接器允许从较小的电子产品发送 DisplayPort 视频,但是这些电缆较短(长度在 1 到 2 米之间)。此设计具有一根 USB-C 电缆连接,可通过 5 米的电缆传输 DisplayPort 视频,从而实现传统 DisplayPort 电阱与新 USB-C 电源之间的 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。