TUSB522P 3.3V 双通道 USB3.1 第 1 代转接驱动器、均衡器 | 德州仪器 TI.com.cn

TUSB522P (正在供货) 3.3V 双通道 USB3.1 第 1 代转接驱动器、均衡器

 

描述

TUSB522P 是一款支持 5Gbps 数据传输速率的第四代双单工通道 USB 3.1 GEN 1 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,在由 3.3V 电源供电运行时功耗非常低。转接驱动器还支持 USB 3.1 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

双通道能力使得该系统能够在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡有三种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。这些设置由 EQ 引脚控制。为了补偿传输线路损耗,输出驱动器还支持使用引脚 DE 配置去加重功能。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现与 USB 3.1 完全兼容。这些设置使得 TUSB522P 能够达到最佳性能,并延长信号传输距离以及实现 在
USB 3.1 GEN 1 路径中灵活安置。

特性

  • USB3.1 GEN 1 5Gbps 双通道转接驱动器,由 3.3V 电源供电运行
  • 超低功耗架构
    • 工作:98mA
    • U2、U3:1.2mA
    • 断开:265µA
    • 关断:60µA
  • 绝佳接收器均衡
    • 3dB、6dB 和 9dB 三种增益设置(2.5GHz 时)
  • 输出驱动器去加重功能,0dB、3.5dB 和 6dB 三种配置可供选择
  • 自动低频周期信号 (LFPS) 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 无主机/设备端要求
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:-40ºC 至 85ºC (TUSB522PI)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB522P)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 USB 转接驱动器和多路复用器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Device type Function USB speed (Mbps) Number of channels (#) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Input/ouput voltage (Min) (V) Input/ouput voltage (Max) (V) ICC (Max) (uA) Bandwidth (MHz) ESD HBM (Typ) (kV) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
TUSB522P 立即下单 Redriver     USB3     5000     2     3     3.6     0.1     1.2     98mA     2500     2     Dual Channel Single Port USB 3.0 Redriver with Ultra low-power architecture     Catalog     -40 to 85
0 to 70    
VQFN | 24     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24)    
TUSB1002 立即下单 Redriver     USB3     10000     2     3     3.6     0     1.7     103mA     5000     6     USB 3.1 Gen 2 10G Redriver     Catalog     0 to 70     VQFN | 24     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24)    
TUSB1002A 立即下单 Redriver     USB3     10000     2     3     3.6     -0.5     4     100mA     5000     5     High Performance Low Power USB 3.1 Gen 2 10G Redriver     Catalog     -40 to 85
0 to 70    
VQFN | 24     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24)    
TUSB501 立即下单 Redriver     USB3     5000     1     3     3.6     0.1     1.2     65mA     2500     5     Single Channel USB 3.0 Redriver with Aggressive Low-Power Architecture     Catalog     -40 to 85     WSON | 8     8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON | 8)    
TUSB501-Q1 立即下单 Redriver     USB3     5000     1     3     3.6     0.1     1.2     65mA     2500     5     Single Channel USB 3.0 Redriver with Aggressive Low-Power Architecture Auto Qualified     Automotive     -40 to 105     WSON | 8