TUSB501
- 积极低功耗架构(典型值):
- 126mW 有源功耗
- 在 U2/U3 中为 20mW
- 无连接时为 3mW
- 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
- 出色的抖动与损耗补偿
- 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
- 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
- 集成型终端
- 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
- 支持热插拔
- 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体模型 (HBM)
应用范围
- 手机、计算机、扩展坞、电视、有源电缆、背板
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB501 是一款 3rd代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。 当 5Gbps 超高速 USB 信号由印刷电路板 (PCB) 或电缆传播时,信号完整性会由于损耗和符号间干扰而降级。 TUSB501 通过采用补偿通道损耗的均衡来恢复进入的数据,并且使用一个高差分电压来向外驱动信号。 这样扩展了可能的通道长度,并且使系统能够符合 USB3.0 兼容性。 TUSB501 高级状态机使得它对于主机和器件透明。
加电后,TUSB501 在 TX 对上定期执行接收器检测。 如果它检测到一个超高速 USB 接收器,RX 端接被启用,TUSB501 为转接驱动做好准备。
接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB,6dB 和 9dB。 这应该在 TUSB501 之前根据损耗量设定。 相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。 这些设置使得 TUSB501 可被灵活地放置在超高速 USB 路径上,并具有最优性能。
与之前几代产品相比,TUSB501 在全部链路状态下功耗减少,一个更加强大的 OS 选项,经改进的接收器均衡设置和一个智能 LFPS 控制器。 这个控制器感测低频信号,并且自动禁用驱动器去加重,以实现 USB 3.0 兼容性。
TUSB501 被封装在小型 2mm x 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装内,并在 –40°C 至 85°的工业用温度范围内运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持均衡的USB 3.0 单通道转接驱动器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 9月 5日 | |
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
技术文章 | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 | |||
技术文章 | How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip | PDF | HTML | 2016年 12月 1日 | |||
技术文章 | Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
技术文章 | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015年 10月 8日 | |||
EVM 用户指南 | TUSB501-EVM | 2013年 10月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块
此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00625 — USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DRF) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。