TUSB4020BI
- 双端口 USB 2.0 集线器
- USB 2.0 集线器特性:
- 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
- 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
- 兼容 Type C
- 支持电池充电
- CDP 模式(上行端口已连接)
- DCP 模式(上行端口未连接)
- DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- D+/D– 分压器模式
- 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
- OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口可实现定制配置:
- VID 和 PID
- 端口定制
- 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
- 序列号(非通过 OTP ROM)
- 可使用端子选择或 EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口选择应用特性
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
- 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
- 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
- 48 引脚 HTQFP 封装 (PHP)
TUSB4020BI 是一款双端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供高速/全速 USB 连接,在两个下行端口上提供高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口被连接至一个支持高速和全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速和全速/低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速连接被禁用。
TUSB4020BI 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。
按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
TUSB4020BI 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB4020BI 能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚设置配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用 48 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB4020BI 双端口 USB 2.0 集线器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用手册 | TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 | 2018年 8月 14日 | ||||
应用手册 | TUSB4020BI Schematic Checklist | 2018年 8月 13日 | ||||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
用户指南 | TUSB4020BPHP Evaluation Module | 2015年 6月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 评估模块
德州仪器 (TI) TUSB4020B 评估模块是可实现 USB 2.0 集线器的单器件功能板设计。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还能充当任何 TUSB4020B 实施方案的硬件参考设计。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00845 — 具有电池短路保护功能的双端口汽车类 USB 2.0 集线器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。