主页 接口 USB IC USB 集线器和控制器

TUSB4020BI

正在供货

两端口高速 480Mbps USB 2.0 集线器

产品详情

Function USB2 USB speed (MBits) 480 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB2 USB speed (MBits) 480 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 双端口 USB 2.0 集线器
  • USB 2.0 集线器特性:
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
    • 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
  • 兼容 Type C
  • 支持电池充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
    • D+/D– 分压器模式
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口可实现定制配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 可使用端子选择或 EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 48 引脚 HTQFP 封装 (PHP)
  • 双端口 USB 2.0 集线器
  • USB 2.0 集线器特性:
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
    • 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
  • 兼容 Type C
  • 支持电池充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
    • D+/D– 分压器模式
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口可实现定制配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 可使用端子选择或 EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 48 引脚 HTQFP 封装 (PHP)

TUSB4020BI 是一款双端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供高速/全速 USB 连接,在两个下行端口上提供高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口被连接至一个支持高速和全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速和全速/低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速连接被禁用。

TUSB4020BI 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB4020BI 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。

TUSB4020BI 能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚设置配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。

该器件采用 48 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。

TUSB4020BI 是一款双端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供高速/全速 USB 连接,在两个下行端口上提供高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口被连接至一个支持高速和全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速和全速/低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速连接被禁用。

TUSB4020BI 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB4020BI 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。

TUSB4020BI 能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚设置配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。

该器件采用 48 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TUSB8020B 正在供货 两端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 集线器 USB 3.0 2-Port Hub

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB4020BI 双端口 USB 2.0 集线器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 2018年 8月 14日
应用手册 TUSB4020BI Schematic Checklist 2018年 8月 13日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
用户指南 TUSB4020BPHP Evaluation Module 2015年 6月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 评估模块

德州仪器 (TI) TUSB4020B 评估模块是可实现 USB 2.0 集线器的单器件功能板设计。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还能充当任何 TUSB4020B 实施方案的硬件参考设计。
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
TIDA-00845 — 具有电池短路保护功能的双端口汽车类 USB 2.0 集线器参考设计

TIDA-00845 是双端口 USB 2.0 集线器,能够在两个下游端口承受短暂的高达 18V 直流,并具有针对过流情况和接地短路的级别 4 IEC 61000-4-2 ESD 保护。由集成保护器件 TPD3S714-Q1 提供该保护。凭借两个下游端口上的电池短路 (STB) 保护、短路保护和固定电流限制负载开关,可使 TUSB4020BI USB 2.0 集线器与过压和过流情况相隔离,从而免受其损害。下游端口 1 包含一个用于应用 18V 直流的 STB 测试仿真器,以及两个 TPD3S714-Q1,用于保护集线器和外设,以便轻松演示 USB STB 保护功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTQFP (PHP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频