TUSB4020BI-Q1 (正在供货) TUSB4020BI-Q1 两端口 USB 2.0 集线器

TUSB4020BI-Q1 两端口 USB 2.0 集线器 - TUSB4020BI-Q1
数据表
 

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计

TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口 (DCP)。当连接到上游时,TUSB4020 集线器支持通过 CDP 充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。

此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动电荷检测的功能。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真