TUSB3410
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器 - TUSB3410
数据表 勘误表
 

设计套件与评估板 (8)

培训内容 型号 类型
6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块 TDP158RSBEVM 评估模块和开发板
DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP149RSBEVM 评估模块和开发板
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RGZEVM 评估模块和开发板
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM 评估模块和开发板
TMDS171EVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 评估模块和开发板
TUSB3410UARTPDK 评估模块 TUSB3410UARTPDK 评估模块和开发板
支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板
采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM 评估模块和开发板

参考设计

HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

This reference design is to show two distinct ways to protect the TMDS lines of a HDMI 2.0 drivers and retimers from electrostatic discharge (ESD). The HDMI standard is used in many applications from set-topboxes to notebooks to TV's. Since these ports are almost always external they are susceptible (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (5)

TUSB3x10 EEPROM Burner  (ZIP 3722 KB )    2018年 9月 26日    (英文內容)
TUSB3410 MacOS VCP Driver  (ZIP 154 KB )    2018年 9月 14日    (英文內容)
TUSB3410 I2C Firmware  (ZIP 200 KB )    2018年 9月 12日    (英文內容)
TI WDF USBUART Single Driver  (ZIP 3782 KB )    2018年 7月 25日    (英文內容)
TUSB3410 Bootcode Source Listing  (ZIP 26 KB )    2003年 2月 14日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TUSB3410 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。