TUSB322I
- USB Type-C™规范 1.1
- 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
- 支持高达 3A 的电流通告和检测
- 模式配置
- 仅主机 - 下行端口 (DFP)/源设备(仅限 I2C 模式)
- 仅器件 – 上行端口 (UFP)/接收设备(仅限 I2C 模式)
- 双角色端口 – DRP
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式(默认、中等和高)+u
- VBUS 检测
- I2C 或 GPIO 控制
- 针对有源电缆提供 VCONN 支持
- 外部开关电缆检测与
方向控制 - 通过 I2C 实现角色配置控制
- 电源电压:4.5V 至 5.5V
- 低电流消耗
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
TUSB322I 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。TUSB322I 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB322I 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为任何应用的理想选择。
根据 Type-C 规范,TUSB322I 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。当检测到有源电缆时,TUSB322I 将为 VCONN 供电。
该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB322I 器件可在工业级温度范围内工作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB322I USB Type-C配置通道逻辑和端口控制(支持 VCONN) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 7月 9日 |
EVM 用户指南 | TUSB322EVM Users Guide | 2016年 3月 7日 | ||||
白皮书 | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015年 12月 4日 | ||||
白皮书 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
白皮书 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。