主页 接口 USB IC USB 集线器和控制器

TUSB321AI

正在供货

支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

产品详情

Function Type-C USB speed (Mbps) 10000 Type CC controller Supply voltage (V) 4.5, 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C USB speed (Mbps) 10000 Type CC controller Supply voltage (V) 4.5, 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • USB Type-C 规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 通过专用电流模式引脚支持高达 3A 的电流通告
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
    • 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式通告和检测(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • 针对有源电缆提供 VCONN 支持
  • 外部开关电缆检测与
    方向控制
  • 电源电压:4.5V 至 5.5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

应用

  • 主机、设备、双角色端口应用
  • 移动电话
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • USB 外设

All trademarks are the property of their respective owners.

  • USB Type-C 规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 通过专用电流模式引脚支持高达 3A 的电流通告
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
    • 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式通告和检测(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • 针对有源电缆提供 VCONN 支持
  • 外部开关电缆检测与
    方向控制
  • 电源电压:4.5V 至 5.5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

应用

  • 主机、设备、双角色端口应用
  • 移动电话
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • USB 外设

All trademarks are the property of their respective owners.

TUSB321AI 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。 TUSB321AI 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。 TUSB321AI 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为任何应用的理想选择。

根据 Type-C 规范,TUSB321AI 器件在配置为 DRP 时,会交替配置为 DFP 或 UFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。 CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。 该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。 TUSB321AI 器件适用于工业级和商业级温度范围。

TUSB321AI 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。 TUSB321AI 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。 TUSB321AI 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为任何应用的理想选择。

根据 Type-C 规范,TUSB321AI 器件在配置为 DRP 时,会交替配置为 DFP 或 UFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。 CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。 该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。 TUSB321AI 器件适用于工业级和商业级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TUSB321 正在供货 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB321 is only Commercial temperature range support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB321AI 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 28日
EVM 用户指南 TUSB542 Evaluation Module User's Guide 2016年 2月 1日
白皮书 USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块

The TUSB542EVM is a dual channel USB 3.0 SuperSpeed re-driver supporting systems with Type-C connectors. The device complies with USB 3.1 spec revision 1.0 (Gen I), supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB power management modes.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB321 IBIS Model (Rev. A)

SLYM074A.ZIP (27 KB) - IBIS Model
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
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频