主页 接口 USB IC USB 集线器和控制器

TUSB320LAI

正在供货

Type-C 配置通道逻辑和端口控制

产品详情

Function Type-C USB speed (MBits) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 2.7, 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C USB speed (MBits) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 2.7, 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • USB Type-C™规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 支持高达 3A 的电流通告和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
    • 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
    • 双角色端口 – DRP
    • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • I2C 或 GPIO 控制
  • 支持频率高达 400kHz 的 I2C
  • 通过 I2C 实现角色配置控制
  • 电源电压:2.7V 至 5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • USB Type-C™规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 支持高达 3A 的电流通告和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
    • 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
    • 双角色端口 – DRP
    • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • I2C 或 GPIO 控制
  • 支持频率高达 400kHz 的 I2C
  • 通过 I2C 实现角色配置控制
  • 电源电压:2.7V 至 5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

除非另外注明,否则 TUSB320LA 和 TUSB320HA 器件(以下简称为 TUSB320)为德州仪器 (TI) 的第三代 Type-C 配置通道逻辑和端口控制器。TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为各种应用的理想选择。

根据 Type-C 规范,TUSB320 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该系列器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB320 提供两种使能版本:低电平有效使能,称为 TUSB320LA;高电平有效使能,称为 TUSB320HA。TUSB320 系列器件适用于工业级温度范围。

除非另外注明,否则 TUSB320LA 和 TUSB320HA 器件(以下简称为 TUSB320)为德州仪器 (TI) 的第三代 Type-C 配置通道逻辑和端口控制器。TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为各种应用的理想选择。

根据 Type-C 规范,TUSB320 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该系列器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB320 提供两种使能版本:低电平有效使能,称为 TUSB320LA;高电平有效使能,称为 TUSB320HA。TUSB320 系列器件适用于工业级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TUSB320HAI 正在供货 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 Same functionality as TUSB320LAI with Active High enable pin

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 28日
模拟设计期刊 如何实现隔离式 USB 2.0 高速 Type-C® DRP PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
技术文章 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
EVM 用户指南 TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 11月 7日
技术文章 USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? PDF | HTML 2017年 2月 14日
白皮书 USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB320-LA-EVM — TUSB320-LA-EVM

TUSB320-LA-EVM 设计用于评估 TUSB320LA 器件。  经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320LA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB320LI IBIS MODEL

SLYM076.ZIP (67 KB) - IBIS Model
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
TIDA-03030 — 具有音频附件支持的 USB Type-C™ 电源路径保护参考设计

TIDA-03030 参考设计可为 USB Type-C™ 应用中的电源路径提供强大保护解决方案。该设计利用 TPS25923(电子保险丝)和 CSD17571Q2(反向阻断 FET)保护电源路径免遭过压、过流、热插拔和反向电流事件。此系统解决方案仿真下行端口 (DFP),并能够检测上行端口 (UFP) 器件的连接。TIDA-03030 参考设计还支持适用于 USB Type-C 音频配件的模拟音频。可在 20mm x 20mm 四层单面解决方案中实现具有音频配件功能的灵活 VBUS 保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40496 — 具有 5V USB 的 2 节电池升压充电系统参考设计

这款 5V USB、2 芯电池升压充电器参考设计包括充电器系统和 2 芯电池座,并带有可通过电缆连接或独立工作的电量监测计。充电器系统的关键组件包括 BQ25883 升压充电器、TUSB320LAI Type-C CC 逻辑、MSP430FR2433 微控制器 (MCU)、OLED 显示屏、USB Type-C 和 Micro B 连接器。电池电量监测计为 BQ28Z610,与 BQ25883 的内部 ADC 相结合,用于显示充电和电池参数。该设计可通过信号连接器 J5 连接到您自己的系统,使其成为插件式即用型解决方案。该设计适合便携式电子产品应用,例如 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
X2QFN (RWB) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频