主页 接口 USB IC USB 集线器和控制器

TUSB320

正在供货

USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

产品详情

Function Type-C USB speed (MBits) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 2.7, 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C USB speed (MBits) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 2.7, 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • USB Type-C™ 规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 支持高达 3A 的电流广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP(拉电流)
    • 仅器件 – UFP(灌电流)
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • I2C 或 GPIO 控制
  • 通过 I2C 实现角色配置控制
  • 电源电压: 2.7V 至 5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • USB Type-C™ 规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 支持高达 3A 的电流广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP(拉电流)
    • 仅器件 – UFP(灌电流)
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • I2C 或 GPIO 控制
  • 通过 I2C 实现角色配置控制
  • 电源电压: 2.7V 至 5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

TUSB320 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。 TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。 TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),是任何应用的理想之选。

根据 Type-C 规范, TUSB320 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。 TUSB320 器件适用于工业级和商业级温度范围。

TUSB320 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。 TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。 TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),是任何应用的理想之选。

根据 Type-C 规范, TUSB320 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。 TUSB320 器件适用于工业级和商业级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TUSB320HAI 正在供货 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 Latest generation for active-high enable incorporating Type-C 1.1 features
TUSB320LAI 正在供货 Type-C 配置通道逻辑和端口控制 Latest generation for active-low enable incorporating Type-C 1.1 features

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制() 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 5月 5日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
应用手册 Typical Application Issues for TUSB32x and HD3SS3220 CC Controller Devices 2021年 5月 24日
白皮书 USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
技术文章 Power Tips: How to upgrade a legacy power bank to USB Type-C™ PDF | HTML 2017年 6月 6日
技术文章 USB Type-C cables and plugs – what are my options? PDF | HTML 2016年 3月 7日
白皮书 USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日
技术文章 What is USB Type-C and why won’t it leave me alone? PDF | HTML 2015年 11月 12日
EVM 用户指南 TUSB320 EVM User's Guide (Rev. B) 2015年 10月 22日
技术文章 How to easily move from USB 2.0 to USB Type-C PDF | HTML 2015年 9月 2日
技术文章 Demystifying the power and lingo of USB Type-C PDF | HTML 2015年 7月 20日
技术文章 How USB Type-C helps make cars as smart as phones PDF | HTML 2015年 7月 10日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-AM263 — AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。

LP-AM263 配备 Sitara AM2634 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD263P 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。AM263P 控制卡配备了 Sitara AM263P4 处理器以及基于 PMIC 的电源解决方案和其他元件,支持用户利用各种器件接口(包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等)轻松开发并测试应用。AM263P4 支持各种工业以太网协议,如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。

TMDSCNCD263P 可独立使用或与 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TUSB320EVM — TUSB320 评估模块 (EVM)

通过配置 TUSB320EVM,可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行该 EVM。此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。TUSB320 器件可与传统 USB 系统或 C 类系统搭配使用以便进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB320 IBIS MODEL

SLYM073.ZIP (67 KB) - IBIS Model
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
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
X2QFN (RWB) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频