TUSB319-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
汽车类 USB Type-C DFP 端口控制器

汽车类 USB Type-C DFP 端口控制器 - TUSB319-Q1
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TUSB319 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 2月 2日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
USB Type-C DFP 端口控制器评估模块 TUSB319EVM 评估模块和开发板

参考设计

具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计

此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真