TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器 | 德州仪器 TI.com.cn

TUSB214 (正在供货)

USB 2.0 高速信号调节器

 

描述

TUSB214 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

TUSB214 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB214 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。

此外,TUSB214 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。TUSB214 配有 BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器,可用于 USB 主机或集线器不支持此类协议的 应用 。

特性

  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 信号调节器和开关 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Device type Function USB speed (Mbps) Number of channels (#) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Input/ouput voltage (Min) (V) Input/ouput voltage (Max) (V) ICC (Max) (uA) Bandwidth (MHz) ESD HBM (Typ) (kV) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
TUSB214 立即下单 Redriver     USB2     480     1     3     3.6     0     3.6     30mA     240     2     USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP     Catalog     -40 to 85
0 to 70    
X2QFN | 12     12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6 (X2QFN | 12)    
TUSB211 立即下单 Redriver     USB2     480     1     3     3.6     0     3.6     20mA     240     3     USB 2.0 Redriver with 2 Meter Cable Redriving Strength     Catalog     -40 to 85
0 to 70    
X2QFN | 12     12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6 (X2QFN | 12)    
TUSB212 立即下单 Redriver     USB2     480     1     3     3.6     0     3.6     30mA     240     2     USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength     Catalog     -40 to 85
0 to 70    
X2QFN | 12     12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6 (X2QFN | 12)    
TUSB213 立即下单 Redriver     USB2     480     1     4.4     5.5     0     3.6     30mA     240     2     USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength RGY Package     Catalog     -40 to 85
0 to 70    
VQFN | 14     14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN | 14)    
TUSB215 立即下单 Redriver     USB2     480     1     4.4     5.5     0     3.6     30mA     240     2     USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP RGY Package     Catalog