主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB214-Q1

正在供货

具有直流升压和集成式 CDP 的汽车 USB 2.0 高速信号调节器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TUSB217A-Q1 正在供货 具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation automotive option with DCP/CDP control

产品详情

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Auto Qualified Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Auto Qualified Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 特性 要求:
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C3
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
  • 特性 要求:
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C3
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性

TUSB214-Q1 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

TUSB214-Q1 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB214-Q1 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。

此外,TUSB214-Q1 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。TUSB214-Q1 配有 BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器,可用于 USB 主机或集线器不支持此类协议的 应用 。

TUSB214-Q1 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

TUSB214-Q1 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB214-Q1 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。

此外,TUSB214-Q1 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。TUSB214-Q1 配有 BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器,可用于 USB 主机或集线器不支持此类协议的 应用 。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 BC1.2 CDP 的 TUSB214-Q1 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 2月 2日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日
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
TIDA-01432 — 具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计

此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快其媒体端口系统的开发速度。此参考设计通过灵活的无源解决方案,最大程度地简化了研发工作,该解决方案使系统能与音响主机进行角色交换,并能使用 1x2 英寸小型解决方案为 USB Type-C 和传统器件充电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
X2QFN (RWB) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频